|
For more information: 비쉐이의 FC 박막 칩 저항기 신제품, 100MHz의 주파수에서 롤오프 방지 및 ±25ppm/°C의 낮은 TCR 값 제공0402를 포함한 업계 표준 크기의 패키지로 제공
2004년 9월 22일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 고주파 칩 저항기 FC 시리즈를 출시한다고 발표했다. 이들 저항기는 100MHz의 주파수에서도 롤오프(roll-off)를 방지하고 컴팩트한 0402를 포함해 다양한 표준 케이스 크기로 제공된다. 이번에 개발된 비쉐이의 박막 FC 칩 저항기는 빠른 반응속도와 고주파 회로를 필요로 하는 유선 통신 및 군대/항공우주 시스템에서 사용되는 저잡음 증폭기, 정밀 전압 분배기, 감쇠 회로, 회선종단(line termination) 애플리케이션을 타깃으로 개발되었다. 고주파 성능 데이터는 FC FC 제품 데이터시트로 제공돼 설계자들이 각자의 설계에 맞는 최적의 부품을 고를 수 있다. 이는 동종 제품으로써는 업계 최초로 시도된 것이다. 단말 및 기판의 커패시턴스와 인덕턴스에 의해 내부 리액턴스가 낮은 것이 특징인 이FC 저항 칩은 매우 높은 주파수 범위에서 동작할 수 있다. 독특한 레이저 에지 트리밍 프로세스 도입함으로써 0.1%의 허용오차와 케이스 크기에 따라 10Ω ~ 1000Ω의 칩 저항에 대한 저항값을 제공할 수 있다. 이FC 칩 저항기는 50Ω보다 정격 저항이 더 큰 디바이스를 위해 ±25ppm/°C 만큼 낮은 TCR 값을 제공한다. 1206, 1005, 0805, 0603, 0505, 0402를 포함해 업계 최소형 표준 포맷으로 제공되는FC 시리즈 칩 저항기는 고주파 디바이스를 맞춤화하거나 적당한 주파수에 회로를 튜닝 할 필요가 없다. 따라서 설계자들은 고주파 회로의 성능 요구를 만족시킬 수 있고 통합이 용이한 솔루션을 바로 쉽게 선택해 사용할 수 있다. 각각의 칩 저항기는 고순도(99.6%) 알루미나 기판 및 수동 니크롭 저항층을 사용한다.FC 디바이스의 끝부분은 니켈층 위에 골드 또는 SN 60 솔더로 처리된다. 이들 디바이스 모두 +70°C에서 2000시간을 기준으로 안정성이 500ppm/°C 수준이며, 사용 온도는 –55°C ~ +125°C이다. 현재 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|