|
For more information: Un nouveau détecteur de lumière ambiante miniature de Vishay d'encombrement de 4,0 mm par 2,0 mm et de sensibilité crête a 570 nmCapteur constituant une solution de faible encombrement pour la détection du spectre lumineux visible
MALVERN, PENNSYLVANIE — 24 septembre 2004 — Un nouveau phototransistor silicium NPN planar qui apporte aux concepteurs un moyen économique de construire des écrans à rétro éclairage qui répondent automatiquement aux changements de la lumière ambiante a été annoncé aujourd'hui par Vishay Intertechnology. Fabriqué avec une technologie de circuit imprimé moulé de Vishay, le détecteur pour montage en surface TEMT6000 sest un composant économique pouvant servir de détecteur de lumière du jour pour la variation du rétro éclairage des écrans de téléphones mobiles, ordinateurs bloc notes, assistants numériques personnels, appareils photo, caméscopes, tableaux de bord et téléviseurs à écran plasma. Avec un très faible encombrement de 4,0 mm par 2,0 mm, le détecteur Vishay Semiconductors TEMT6000 permet aux concepteurs de réduire l'encombrement ou d'augmenter les fonctionnalités de ces appareils. Le détecteur TEMT6000 présente une sensibilité crête à 570 nm et un grand angle de demi-sensibilité de ±60 °. Bien que ce détecteur soit très sensible à la lumière ambiante, il supprime le spectre infrarouge pour offrir une réponse plus proche de celle de l'œil humain au spectre visible. Les détecteurs TEMT6000 sont spécifiés pour une gamme de températures de fonctionnement de–40 °C à +85 °C. Ces composants sans plomb sont conformes aux directives européennes RoHS et WEEE et conviennent aux processus de soudure par refusion IR sans plomb avec une spécification de la température de soudure de 260 °C. Les échantillons et la production de masse de ces nouveaux détecteurs de lumière ambiante sont actuellement disponibles avec des délais de 6 à 8 semaines pour des commandes plus importantes.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|