![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 新推出的微型环境光感应器具有 4.0 毫米×2.0 毫米底面积及 570NM 最高灵敏度该器件为感应可见光谱提供了小型解决方案宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 9 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.公司(NYSE股市代号:VSH)宣布推出一款新的微型硅NPN平面光电晶体管,该产品使设计人员能够以低成本构建可自动响应环境光变化的背光显示屏。 采用 PCB 塑模技术构建的 TEMT6000表面贴装感应器是一款低成本器件,其可作为手机、笔记本电脑、PDA、相机、摄像机、仪表板及等离子电视中用于降低背光亮度的日光感应器。凭借 4.0 毫米×2.0 毫米的超小底面积,Vishay Semiconductors TEMT6000感应器可使设计人员节省这些系统中的空间,或增强它们的功能。 该 TEMT6000感应器的最高灵敏度为 570nm,其具有 ±60° 的较宽半灵敏度角度。尽管该器件对环境光非常敏感,但它可抑制红外线 (IR) 光谱,从而可提供类似“人眼”的更高可见光谱响应性。 该TEMT6000感应器的额定工作温度范围介于–40°C~+85°C。这些无铅 (Pb) 器件均符合 RoHS 和 WEEE 标准,并且适用于无铅 (Pb) IR 回流焊接工艺,其焊料的额定温度为 260°C。 目前,该新型环境光感应器的样品和量产批量均可供应,大宗订单的供货周期为 6~8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||