|
For more information: 비쉐이, 소형 주위광 센서 개발 - 4.0MM X 2.0MM 풋프린트, 피크 감도: 570NM 가시광선 스펙트럼 탐지를 위한 공간절약형 솔루션 제공가시광선 스펙트럼 탐지를 위한 공간절약형 솔루션
2004년 9월 24일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 소형 실리콘 NPN 평면(planar) 포토트랜지스터를 개발했다고 발표했다. 이 제품은 주위광(ambient light) 변화에 자동으로 대응하는 백라이트 기능의 디스플레이 설계에 이상적으로 활용될 수 있다. 비쉐이의 PCB 성형 기술을 기반으로 설계된 TEMT6000 표면실장형 센서는 저비용 디바이스로써 휴대폰, 노트북, PDA, 카메라, 비디오 카메라, 대시보드, 플라즈마 TV와 같은 곳에서 백라이트 디밍(dimming)용 일광 센서로 쓰인다. 4.0mm x 2.0mm 크기의 초소형 풋프린트가 특징인 TEMT6000 TEMT6000 센서는 차지하는 공간이 적을 뿐만 아니라 이들 시스템이 더욱 강력한 기능을 갖출 수 있도록 한다. 이TEMT6000 센서는 피크 감도가 570nm이며, 1/2 광도각은 ±60°로 넓다. 또한 주위광에 매우 민감하지만 적외선 스펙트럼(IR spectrum)을 억제함으로써 가시광선 스펙트럼(visible light spectrum)에 대해 인간의 눈과 비슷한 반응도를 제공한다. TEMT6000 센서의 사용 온도 범위는 –40°C ~ +85°C이다. 이들 무연 디바이스는 RoHS 및 WEEE 호환이 가능하고, 정격 솔더 온도가 260°C이므로 무연 IR 리플로 솔더링 공정에 적합하다. 현재 이 주위광 센서의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문시 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|