|
For more information: Neue ultra-helle LEDs der Serie SMD 0603 von Vishay bieten Leuchtstärken von 13 mcd bis 80 mcd und sind in sechs Farben erhältlich
Santa Clara, California (USA) – 24. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von ultra-hellen LEDs im kleinsten derzeit verfügbaren SMD-Gehäuse; die neuen LEDs sind in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Die LEDs der neuen Serie SMD 0603 von Vishay Semiconductors haben ultra-kompakte Abmessungen von nur 1,6 mm x 0,8 mm und eine Höhe von nur 0,6 mm. Sie ermöglichen dadurch die Entwicklung von miniaturisierten Hochleistungsprodukten, die auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren. Typische Anwendungen für die neuen LEDs sind hintergrundbeleuchtete Tastaturen, Navigationssysteme, Consumer-Produkte, Büromaschinen, medizinische Geräte, Handy-Displays, industrielle Steuerungssysteme, Automobilelektronik-Systeme und Systeme, die besonders kleine Lichtquellen für Farbeffekte erfordern. Mit Leuchtstärken im Bereich von 13 mcd bis 80 mcd sind die neuen LEDs der Serie TLMX1100außergewöhnlich hell; ihr Gehäuse ist mit dem Industriestandard 0603 kompatibel. Die LEDs der Serie SMD 0603 sind in den Farben Superrot, Orange, Gelb, Grün, Reingrün und Blau erhältlich. Sie bieten dem Entwickler mehr Flexibilität bei der Entwicklung kleinerer, flacherer und robusterer Systeme, die überdies auch noch zuverlässiger sind. Alle sechs neuen LEDs zeichnen sich durch sehr geringen Leistungsbedarf aus und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 1 kV. Das Leuchtstärkeverhältnis zwischen sämtlichen Exemplaren innerhalb einer Verpackungseinheit beträgt maximal 1,6. Die wichtigsten Daten der ultra-hellen LEDs der Serie SMD 0603
Die neuen ultra-kompakten LEDs basieren auf AllnGaP- und GaN-Technologien, haben ein hochzuverlässiges Lead-Frame als Basis und sind mit durchsichtigem Epoxidharz umhüllt. Der Leuchtwinkel, bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall, beträgt 80°; das entspricht einem extrem weiten Betrachtungswinkel von 160°. Die neuen LEDs werden in 8-mm-Tape-and-reel-Verpackung geliefert, sind mit automatischen Bestückungssystemen kompatibel und können in Reflow- oder bleifreien Lötprozessen verarbeitet werden. Der Betriebstemperaturbereich beträgt –40°C bis +100°C. Die neuen, ultrahellen LEDs der Serie SMD 0603 sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|