Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 SMD 0603 고휘도 LED 신제품, 13MCD ~ 80MCD 광도 및 6컬러 옵션 제공


LEDs

Products mentioned:

TLMX1100
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 9월 24일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 고휘도 LED 시리즈를 새로 개발했다고 밝혔다. 이번에 출시되는 제품들은 업계에서 가장 작은 SMD 폼 팩터 형태로 6가지 컬러로 제공된다.

이 SMD 0603-LED 시리즈는 면적이 1.6mm x 0.8mm이며, 높이도 0.6mm 밖에 되지 않기 때문에 요구 환경조건에서 안정적으로 동작할 수 있는 소형 고전력 제품을 설계하는데 이상적이다.

이 시리즈는 백라이트 키패드, 네비게이션 시스템, 소비가전, 사무실 기기, 의료기기, 휴대폰용 디스플레이, 산업 제어 시스템, 자동차 시스템, 작은 컬러 효과를 필요로 하는 시스템 등에 활용될 수 있다. 광도가 13mcd ~ 80mcd인 새로운 TLMX1100 TLMX1100 LED는 업계 표준 0603 패키지와 호환이 가능한 풋프린트 크기가 특징이며 우수한 휘도를 자랑한다.

수퍼 레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 퓨어 그린, 블루 색상으로 제공되는 SMD 0603-LED 시리즈는 더 작고, 얇고, 강력한 시스템을 만들 수 있도록 도와줄 뿐만 아니라 제품의 전체 신뢰성 또한 높여준다. 6개 LED 제품 모두 전력 소모가 적고 최고 1KV의 ESD 내전압을 제공한다. 광도 비율은 패킹 단위별로 1.6 이하이다.

SMD 0603-LED 시리즈 고휘도 LED 제품 특징

부품 컬러 광도
mcd @ IF=20 mA (typ.)
주파장
nm @ IF=20 mA (typ.)
TLMS1100 Super red 63 633
TLMO1100 Orange 80 606
TLMY1100 Yellow 80 587
TLMG1100 Green 35 570
TLMP1100 Pure green 15 558
TLMB1100 Blue 13 466

AllnGaP 및 GaN 기술이 적용된 초소형 LED 신제품은 리드 프레임 기반으로 패키지되어 클리어 에폭시에 내장된다. 이 디바이스의 1/2 광도각은 80°이며, 시야각이 160°로 매우 넓다.

8mm 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키징으로 제공되는 이 LED 제품들은 자동 배치 장비와 같이 사용할 수 있고 리플로(reflow) 솔더링 또는 무연 솔더 공정을 통해 처리된다. 제품 사용 온도는 –40C ~ +100°C이다.

현재 SMD 0603-LED 시리즈의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 5주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword