![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/oscillators/sales Vishay erweitert seine SMT-Taktoszillator-Familie XOSM um neue Modelle für 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V Betriebsspannung mit einer Größe von nur 5,0 mm x 3,2 mm x 1,3-mmMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. September 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine XOSM-Familie oberflächenmontierbarer Oszillatoren um drei neue Modelle mit niedriger Betriebsspannung und einer Größe von nur 5,0 mm x 3,2 mm x 1,3 mm erweitert. Die neuen XOSM-Oszillatoren von Vishay Dale ermöglichen Platz- und Energieeinsparungen in tragbaren Computern und Telekommunikationsprodukten. Sie haben den Industriestandard-Footprint und sind für niedrige Betriebsspannungen von 1,8 V ( XOSM-531), 2.5 V (XOSM-532) bzw. 3,3 V (XOSM-533) ausgelegt. Dies sind die kleinsten Bauteile dieser Art im Lieferprogramm von Vishay Dale. Sie steigern den Wirkungsgrad von Taktoszillatorschaltungen und ermöglichen die Entwicklung von leistungsfähigeren Endprodukten – beispielsweise Notebooks, Handys, Pager oder PDAs – mit längerer Batteriebetriebsdauer. Der Wirkungsgrad der Oszillatoren XOSM-531, XOSM-532und XOSM-533 wird durch eine Tri-State-Enable/Disable-Funktion erhöht. Durch die niedrige Betriebsspannung verringert sich die Verlustleistung und damit die Betriebstemperatur; dadurch erhöht sich die Zuverlässigkeit. Die drei neuen Bauteile sind für Frequenzen von 1,544 MHz bis 100,000 MHz ausgelegt und in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlicher Frequenzstabilität (±25 ppm, ±50 ppm oder ±100 ppm) erhältlich. Diese bleifreien, HCMOS-kompatiblen Oszillatoren werden in Tape-and-reel-Verpackung geliefert und sind mit IR-Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die neuen XOSM-Taktoszillatoren sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||