![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 표면실장형 클록 오실레이터 XOSM 제품군 확대 추가 신제품 - 5.0MM X 3.2MM X 1.3MM 크기, 정격 전압 1.8V, 2.5V, 3.3V 특징 제공2004년 9월 24일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 표면실장형 오실레이터 XOSM 제품군을 확대한다고 발표했다. 이번에 새롭게 추가되는 저전압 디바이스 3종은 5.0mm x 3.2mm x 1.3mm(높이) 크기의 소형 패키지로 제공된다. 휴대용 컴퓨터 및 통신 기기에 공간/에너지 절약형 솔루션을 제공하는 새로운 XOSM 오실레이터는 업계 표준 풋프린트 크기에서 1.8V(XOSM-531), 2.5 V (XOSM-532), and 3.3 V (XOSM-533)와 같이 낮은 입력 전압을 제공한다. 이들 저전압 오실레이터 제품은 비쉐이 데일이 공급하는 제품 중 가장 초소형으로 클록 오실레이터 회로의 효율성을 증대시킴으로써 노트북, 휴대폰, 호출기, PDA 등과 같은 엔드 제품의 성능과 수명을 대폭 향상시킬 수 있다. 이 제품은 3가지 출력상태(tri-state)의 이네이블/디세이블 기능이 특징으로 이를 통해 XOSM-531, XOSM-532, XOSM-533의 효율성을 증가시킬 수 있다. 또한 저전압으로도 동작이 가능해 열 분산을 감소시켜 전체 제품의 신뢰도를 향상시킨다. 이 3가지 디바이스의 주파수 범위는 1.544MHz ~ 100.000MHz이며, 모두 ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm의 안정된 주파수 옵션을 제공한다. 이들 무연 HCMOS 호환 오실레이터는 테이프앤릴(tape-and-reel) 패키징으로 제공되며, IR 리플로 공정과도 호환된다. 현재 XOSM 클록 오실레이터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||