![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 推出额定电压为 1.8V、2.5V 及 3.3V 的 5.0 毫米×3.2 毫米×1.3 毫米器件, 拓展了XOSM表面贴装时钟振荡器产品宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 9 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.公司(NYSE股市代号:VSH)宣布,该公司已推出采用面积为 5.0 毫米×3.2 毫米、高度为 1.3 毫米微型封装的三款新型低压器件,从而拓展了其 XOSM 系列表面贴装振荡器。 新型 Vishay Dale XOSM 振荡器旨在为便携式计算和电信设备提供空间和节约能量,它们具有业界标准的底面积和 1.8V (XOSM-531), 2.5 V (XOSM-532), 和 3.3 V (XOSM-533)的低额定输入电压。这些产品在 Vishay Dale 提供的此类器件中尺寸最小,通过提高时钟振荡器电路的效率,这些新型低压振荡器还实现了性能更高、运行时间更长的终端产品设计,例如笔记本电脑、手机、寻呼机及 PDA。 三态启用/禁用功能提高了 XOSM-531, XOSM-532, 和 XOSM-533的效率。凭借低压工作,日前推出的这些器件还改善了散热性,从而提高了整体可靠性。 这三款器件的额定频率范围介于 1.544MHz~100.000MHz,它们均提供了 ±25ppm、±50ppm 及 ±100ppm 的频率稳定性选择。这些可与 HCMOS 兼容的无铅 (Pb) 振荡器均采用带盘式包装,并且符合 IR 回流工艺。 目前,这些新型 XOSM 时钟振荡器的样品及量产批量均可提供。其量产批量供货周期为 8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||