Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY 推出额定电压为 1.8V、2.5V 及 3.3V 的 5.0 毫米×3.2 毫米×1.3 毫米器件, 拓展了XOSM表面贴装时钟振荡器产品


Oscillator

Products mentioned:

XOSM-531
XOSM-532
XOSM-533
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2004 年 9 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.公司(NYSE股市代号:VSH)宣布,该公司已推出采用面积为 5.0 毫米×3.2 毫米、高度为 1.3 毫米微型封装的三款新型低压器件,从而拓展了其 XOSM 系列表面贴装振荡器。

新型 Vishay Dale XOSM 振荡器旨在为便携式计算和电信设备提供空间和节约能量,它们具有业界标准的底面积和 1.8V (XOSM-531), 2.5 V (XOSM-532), 和 3.3 V (XOSM-533)的低额定输入电压。这些产品在 Vishay Dale 提供的此类器件中尺寸最小,通过提高时钟振荡器电路的效率,这些新型低压振荡器还实现了性能更高、运行时间更长的终端产品设计,例如笔记本电脑、手机、寻呼机及 PDA。

三态启用/禁用功能提高了 XOSM-531, XOSM-532, 和 XOSM-533的效率。凭借低压工作,日前推出的这些器件还改善了散热性,从而提高了整体可靠性。

这三款器件的额定频率范围介于 1.544MHz~100.000MHz,它们均提供了 ±25ppm、±50ppm 及 ±100ppm 的频率稳定性选择。这些可与 HCMOS 兼容的无铅 (Pb) 振荡器均采用带盘式包装,并且符合 IR 回流工艺。

目前,这些新型 XOSM 时钟振荡器的样品及量产批量均可提供。其量产批量供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword