![]() |
|
||||||
|
|
1 A出力ドライバ、1 MHZまでの周波数切り替えを備えたビシェイ・シリコニックス社の10 W~250 W電源装置用SIP280X低電力電流モード・コントローラ【カリフォルニア州サンタクララ発】2004年11月1日 ―ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) の持ち株80.4%の子会社シリコニックス社 (NASDAQ: SILI) は本日、コストに重点を置いた電源設計でありながら効率性・柔軟性の高い低電力電流モードコントローラの新ラインナップを発表した。 低電源電流モードコントローラの業界標準UCC380xおよびUCC280x系製品の真の代替品となり得るこの新型SiP280xパルス幅変調 (PWM) コントローラは、工業、固定通信網、およびデータ通信を対象として、オフラインならびにDC-DC電流モードの双方で電源装置を切り替えることのできる各種コンバータのための多目的かつ廉価の構成部品を提供する。また、この装置は、分散負荷 (POL) 調整、高効率DC-DCコンバータ・モジュール、さらにバック、ブースト、フライバック、およびフォワード・コンバータに最適である。 UCC380x/UCC280x系製品に対するシリコニックスのピン・フォー・ピン代替品には、それぞれBiCMOS処理で組み立てられているSiP2800、SiP2801、SiP2802、SiP2803、SiP2804、SiP2805があり、パッケージにはSO8またはTSSOP8が揃っている。この新型コントローラは10 W~250 Wの電源用で、5 Vという低い供給電圧からでも動作できる。 SiP280xシリーズは、シリコニックスの高度なBiCMOS設計と処理を活かすことにより、旧型のUC384x/UC284x装置と比べて電源供給の効率が大幅に向上しており、起動時と動作時に必要な電流がそれぞれ100 µAおよび500µAと非常に低くなっている。起動時の低電流は、装置の起動に必要な、ドロッピング抵抗器での電流の損失を防ぐほか、動作電流を減らしたことにより、単にICに電源投入するだけのためにSiP280xコントローラに供給しなければならない電量を大幅に削減する。また、起動時と動作時の低電流により、SiP280x装置は、VCCピンから接地においてさらに小型のコンデンサを使用できるようになる。 装置の構築に利用したBiCMOS処理、およびそのオンチップ±1 Aトーテムポール出力ドライバにより、SiP280xコントローラは最大1 MHzまでの周波数で有効に動作する。より高い周波数で動作できるこの機能により、多くの電源装置の設計においてさらに小型のインダクタやコンデンサの使用が可能となる。 SiP280xコントローラは、電源を入れたとき、または故障状態のときに動作する内部ソフト起動機構で外部構成部品への応力を減らし、電源装置の性能と信頼性を高める。また、この新型ICは、電流のセンスピンに最新のブランキング機能を搭載している。この機能は外部フィルターを不要とするばかりでなく、電圧スパイクが装置のコンパレータを起動しないよう保護して、電流調整ループと過電圧リミッタ回路を正しく機能させる。 SiP280x系製品における自動ソフト起動と最先端のブランキング機能の組み合わせにより、回路設計の簡素化を達成。その結果、設計者は通常の動作状態における電源装置のパフォーマンスを最適化でき、コンポーネントの数も従来のソリューションに比べて少なくてすむ。同時に、このICは自動的かつ優秀な“一時的問題”保護機能 (過電流シャットダウン時のソフト起動リトライ) で、重大な故障状態のときの電力供給とその負荷を守る。 また、SiP280xシリーズは各種のターンオンおよびターンオフ閾値を備えており、さまざまな電圧、UVLO、ヒステリシスの条件に応えることができる。また、このコントローラは、–40 °C~+85 °Cの動作定格値を持つ。 SiP280xコントローラのサンプルおよび量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは8週間から12週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||