Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 10W ~ 250W 파워 서플라이 겨냥해 SiP280x 저전력 전류모드 컨트롤러 개발 / 1A 출력 드라이버, 최고 1MHz의 스위칭 주파수 특징


Controller

Products mentioned:

SiP280x
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 11월 1일 캘리포니아 산타클라라 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)의 자회사인 실리코닉스(Siliconix incorporated)가 저전력 전류모드 컨트롤러 제품군을 새롭게 선보인다. 이들 제품은 비용에 민감한 파워 서플라이 설계를 위해 고안된 것으로 효율성과 유연성이 대폭 강화된 것이 특징이다.

업계 표준 저전력 전류모드 컨트롤러 UCC380x 및 UCC280x 제품을 완벽하게 대체할 수 있는 이 SiP280x PWM(pulse-width modulation) 컨트롤러는 산업, 유선 통신 및 데이터콤 애플리케이션의 오프라인 및 DC/DC 전류모드 스위칭 파워 서플라이에 사용되는 컨버터를 위해 저렴한 빌딩 블록으로 다양한 기능을 제공한다. 이들 디바이스는 POL(point of load) 조정, 고효율 DC/DC 컨버터 모듈, 벅, 부스트, 플라이백 및 포워드 컨버터에 활용될 수 있다.

UCC380x/UCC280x 제품군을 핀-핀 호환으로 대체할 수 있는 실리코닉스의 제품으로는SiP2800, SiP2801, SiP2802, SiP2803, SiP2804, SiP2805가 있다. BiCMOS 공정을 기반으로 한 이들 제품은 SO-8 또는 TSSOP-8 패키지로 제공된다. 이번에 개발된 새로운 컨트롤러는 10W-250W의 파워 서플라이와의 사용을 목적으로 고안되어 5V의 낮은 공급 전압에서 동작할 수 있다.

SiP280x 시리즈는 실리코닉스 고유의 BiCMOS 설계 및 공정을 적용, 기존의 UC384x/UC284x 디바이스에 비해 파워 서플라이의 효율성이 대폭 향상되었다. 결과적으로 스타트업 시 100µA, 동작 시 500µA의 전류를 소모한다. 스타트업 전류가 낮기 때문에 부품을 가동시키는데 필요한 어떠한 드롭 저항에서도 전력 소모를 줄일 수 있다. 뿐만 아니라 최소한의 동작 전류 또한 단순히 IC를 가동시키기 위해 SiP280x 컨트롤러에 공급되어야 하는 전력량을 대폭 줄여준다. SiP280x 디바이스는 스타트업 및 동작 전류가 낮아 VCC 핀에서 그라운드까지 더욱 작은 외부 커패시터를 사용할 수 있다.

BiCMOS 공정을 기반으로 한 이들 디바이스와 온칩 1-A 토템폴(totem-pole) 출력 드라이버는 SiP280x 컨트롤러로 하여금 최고 1MHz의 주파수에서 잘 동작할 수 있도록 한다. 고주파 동작에서의 이러한 성능을 통해 많은 파워 서플라이 설계에서 더욱 작은 파워 인덕터와 커패시터를 이용할 수 있다.

파워온 및 오류 상태일 경우 활성화 되는 내부 소프트스타트 기능으로 SiP280x 컨트롤러는 외부 부품의 스트레스를 감소시킬 수 있기 때문에 파워 서플라이의 성능과 신뢰도를 높여준다. 또한 이 새로운 IC는 전류 감지 핀에서 최첨단 빌트인 블랭킹(blanking) 기능을 제공한다. 블랭킹은 부품의 전류 콤퍼레이터를 트리거 할 때 발생하는 전압 스파이크를 방지함과 동시에 외부 필터 부품의 필요성을 없앰으로써 전류 루프 및 과전류 제한 회로가 제대로 기능을 수행할 수 있도록 한다.

SiP280x 제품군은 자동 소프트스타트 및 최첨단 블랭킹 기능이 결합되어 회로 설계를 더욱 단순화한다. 따라서 설계자들은 일반 동작 상태에 맞추어 파워 서플라이 성능을 최적화 할 수 있고 기존 솔루션에 비해 부품 수도 감소되었다. 동시에 이 IC는 자동 ‘hiccup-mode’ 보호 기능(소프트스타트 재시도로 과전류 셧다운)을 제공해 심각한 오류 상태일 때 서플라이와 로드를 보호할 수 있도록 했다.

SiP280x 시리즈는 다양한 공급 전압, UVLO 및 히스테레시스 요건을 충족시키기 위해 여러가지의 턴온/턴오프 스레스홀드를 제공한다. 이 컨트롤러의 정격 사용 온도 범위는 –40C ~ +85C이다.

현재SiP280x의 샘플 및 양산 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8 ~ 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword