Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

VISHAY SILICONIX推出用于10W~250W电源的SIP280X低功耗电流模式控制器,其输出驱动为1A,交换频率可高达1MHZ


Controller

Products mentioned:

SiP280x
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

加州,SANTA CLARA — 2004 年 11 月 1 日 — 日前,拥有 80.4% 股份的 Vishay Intertechnology公司(NYSE股市代号: VSH) 子公司 Siliconix incorporated (NASDAQ股市代号:SILI) 宣布推出新系列低功耗电流模式控制器,该系列控制器以低成本电源设计提供了更高的效率和灵活性。

该新型脉冲带宽调制 (PWM) 控制器SiP280x是首批真正可直接替代业界标准 UCC380x 和 UCC280x 系列低功耗电流模式控制器的器件,它们可作为工业、固定电信及数据通信应用中脱机和直流到直流电流模式开关电源应用方面各种转换器的低成本通用构建块。这些器件还适用于负载点稳压(point of load regulation);高效直流到直流转换器模块,以及降压、升压、回扫及正向转换器。

可替代 UCC380x/UCC280x 系列并能够与其引脚对引脚兼容的 Siliconix 器件包括 SiP2800, SiP2801, SiP2802, SiP2803, SiP2804, 和 SiP2805,其每种器件均基于 BiCMOS 工艺,且它们采用 SO-8 或 TSSOP-8 封装。这些新型控制器主要用于 10W~250W 电源,并且可在低至 5V 的电源电压下运行。

相对于先前的 UC384x/UC284x 器件而言,通过利用 Siliconix 的高级 BiCMOS 设计与处理,SiP280x系列提供了更高的电源效率,从而实现了分别为 100 µA 和 500 µA 的超低启动电流和工作电流要求。低启动电流极大降低了用于部件启动的降压电阻的功耗,同时最小的工作电流大大削减了用于仅为 IC 供电而必须提供给 SiP280x 控制器的功率。更低的启动和工作电流还允许 SiP280x 器件在从 VCC 引脚到地面间使用更小的外部电容。

构建这些部件所采用的 BiCMOS 工艺以及这些部件的片上 ±1A 图腾柱(totem-pole)输出驱动器可使 SiP280x控制器以高达 1MHz 的频率有效运行。这种高频运行能力还容许在众多电源设计中采用更小功率的电感器和电容器。

凭借在通电时以及在故障情况下处于活动状态的内置软启动机制,SiP280x控制器减少了对外部组件的压力,因此提高了电源性能和可靠性。这些新型 IC 在电流感应引脚上还具有内置的领先消隐。这种消隐可使您无需配置外部过滤器组件,同时还可防止峰值电压触发这些部件的电流比较器,从而确保了稳流环路和过电流限幅电路正常运行。

SiP280x系列自动软启动和领先消隐的组合简化了电路设计。因此,设计人员能够利用比先前解决方案更少的组件数目来优化正常工作情况下的电源性能。同时,这些 IC 还提供了出色的自动“打嗝模式”保护(通过软启动重试实现的过电流关断)功能,可在出现严重故障时保护电源及其负载。

SiP280x系列还具有各种开/关阈值,可适应各种供电电压、UVLO 及磁滞要求。这些控制器的额定工作温度范围介于 –40 °C~+85 °C。

目前,SiP280x控制器的样品和量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword