![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales Vishay präsentiert neue Hochspannungs-Schottky-Doppeldioden mit Rekord-Sperrspannung von 200 V und 20 A DurchlassstromMalvern, Pennsylvania (USA) – 17. November 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Hochspannungs-Schottky-Doppeldioden mit einer Sperrspannung von 200 V – das ist ein Rekordwert für Silizium-Schottky-Dioden –, einem maximalen Durchlassstrom von 20 A und einer maximalen Sperrschichttemperatur von 175°C. Die neuen Schottky-Dioden mit einer ungewöhnlich hohen Sperrspannung von 200 V, die auf Silizium-Karbid-Technologie basieren und nur einen einen Bruchteil vergleichbarer Bauelemente kosten, sind vorgesehen für den Einsatz als Sekundärgleichrichter in AC/DC- und DC/DC-Wandlern mit Ausgangsspannungen bis 48 V sowie als Freilauf- oder Verpolungsschutzdiode. Es stehen die Gehäusetypen TO-220AB (MBR20H200CT), isoliertes TO-220AB (MBRF20H200CT), und TO-262AA (MBRB20H200CT-1). zur Auswahl. Die neuen Schottky-Dioden haben eine Durchlassspannung von nur 0,65 V (typ.) bei 10 A und 125°C, einen Leckstrom von nur 1 mA bei 125°C und eine hohe Spitzenstrombelastbarkeit von 290 A pro Bein; sie sind dadurch eine ideale Lösung für Stromversorgungen in der Leistungsklasse von 50 W bis 250 W. Die Dioden zeichnen sich durch eine hohe Sperr-Stromstoßenergie (nicht-repetitiv) von 20 mJ pro Bein bei 8/20 µs aus. Die neuen Dioden haben eine vernachlässigbar kurze Sperrverzugszeit, die in Verbindung mit der geringen Durchlassspannung zu einem höheren Wirkungsgrad führt und die Wärmeproduktion von Stromversorgungen in Desktop-PCs, Notebooks, Servern, Telefonvermittlungen, HDTVs und sonstigen SMPS-Geräten mit hohen Ausgangsleistungen verringert. Alle drei Typen sind Doppeldioden mit gemeinsamer Katode und haben eine maximal zulässige Sperrschichttemperatur von 175°C. Die neuen Schottky-Dioden MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB), undMBRB20H200CT-1 (TO-262AA) sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||