![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales 業界最高の200Vの逆電圧と20Aの順方向電流を特徴とするビシェイ社の新規デュアル高圧ショトキー整流装置【ペンシルバニア州マルバーン発】2004年11月17日 — ビシェイ・インターテクノロジー社 (NYSE: VSH) は本日、3つの新しい高電圧ショトキー整流装置を発表した。同ショトキー整流装置はシリコン ショトキー整流装置では最高電圧である200Vの逆電圧と20Aの順方向定格電流、さらに175 °Cの最高作動接合部温度を提供する。 わずかな費用でシリコン カーバイド技術による200V の順方向定格電流ショトキー整流装置の機能を凌ぐこれら新規シリコンベースのデバイスは、出力48V のAC-DCおよびDC-DCの変換器の2次整流、および極性保護アプリケーション向けに設計されている。パッケージ オプションはTO-220AB (MBR20H200CT)、 単独 TO-220AB (MBRF20H200CT)、 およびTO-262AA (MBRB20H200CT-1)である。 これらの新規ショトキー整流装置には10 A および125 °Cで通常0.65Vの低い順方向電圧降下、125°Cで低量の1mAの最高逆漏えい電流、レッグごとに高い290A のサージ順電流があり、50W から250Wの電力供給アプリケーションに最適化されている。また、レッグごとに8/20 µsで20 mJ の大型ピーク逆サージ電流も特色としている。 これら新規整流装置はほとんど逆回復時間を要さず、低量の順方向電圧との組み合わせにより、デスクトップやノートブックコンピュータ、サーバ、テレコミュニケーション交換器、HDTV、その他の出力の高いSMPSデバイスを含む最終製品の出力効率を向上し、優れた放熱性をもたらす。 デバイスは3つともデュアルチップ、一般的な陰極設定であり、最高操作接合温度は175 °Cとなっている。 MBR20H200CT (TO-220AB)、MBRF20H200CT (ITO-220AB)、およびMBRB20H200CT-1 (TO-262AA) ショトキー整流装置のサンプルと量産出荷はすでに可能で、大口注文のリードタイムは6週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||