VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:듀얼 고전압 숏트키 정류기 신제품
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

비쉐이, 듀얼 고전압 숏트키 정류기 개발, 업계 최고 성능인 200V 역전압 및 20A 순전압 제공

2004년 11월 17일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 듀얼 고전압 숏트키 정류기 신제품 3종을 개발했다고 밝혔다. 정격 전류가 20A인 이들 제품은 실리콘 숏트키 정류기로써는 가장 높은 전압인 200V를 제공하며, 최고 175°C의 온도 범위 내에서 동작할 수 있다.

실리콘 카바이드 기술을 바탕으로 개발된 200V 순전압 숏트키 정류기 성능을 능가하는 이들 실리콘 기반의 신제품들은 AC/DC 및 DC/DC 컨버터에서 최대 48V의 출력을 제공하며 2차 정류에 활용될 뿐만 아니라 프리휠링 및 극성(polarity) 보호 애플리케이션에서도 사용될 수 있다. 패키지 옵션으로는 TO-220AB(MBR20H200CT), 절연 TO-220AB (MBRF20H200CT) 및 TO-262AA (MBRB20H200CT-1가 있다.

이들 신제품은 10A 및 125°C 조건에서 일반 순전압 드롭이 0.65V, 125°C에서 역누설전류는 최대 1mA, 레그(leg) 당 포워드 서지 전류는 290A이므로 50 ~ 250W의 파워 서플라이 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 또한 레그당 8/20µs 일 때 비반복성(non-repetitive) 피크 역서지 에너지가 20mJ나 된다.

이 밖에 이 정류기들은 낮은 순전압으로 구성된 역복구 시간을 제공한다. 따라서 데스크톱 및 노트북, 서버, 통신 교환기, HDTV, 기타 고출력 SMPS 디바이스의 파워 서플라이를 포함하는 엔드 제품에서 전력 효율을 높이고 열 발생을 줄일 수 있다.

3가지 제품 모두 듀얼칩, 공통 캐소드 구성 및 175°C의 최고 동작 온도가 특징이다.

현재MBR20H200CT (TO-220AB), MBRF20H200CT (ITO-220AB) 및 MBRB20H200CT-1 (TO-262AA)의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Rectifiers
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account