|
For more information: Nouvelles inductances Vishay présentant des intensités de saturation jusqu'à 70 A et des valeurs typiques de résistance en courant continu descendant à 0,81 mW en boîtier 2525Modèles étendant la famille d'inductances bas profil de haute intensité IHLP
MALVERN, PENNSYLVANIE — 10 décembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui l'extension de sa famille d'inductances bas profil de haute intensité IHLP avec deux nouveaux modèles présentant des gammes d'inductances de 0,1 µH à 2,2 µH (IHLP 2525EZ 05) et de 3,3 µH à 10 µH (IHLP 2525EZ 01). Avec la plus faible résistance en courant continu DCR/µH pour leurs tailles respectives de boîtiers, ces nouvelles inductances IHLP constituent des solutions de hautes performances, de faible encombrement et basse consommation pour les applications de modules régulateurs de tension (VRM) et de convertisseurs continu-continu dans des produits finaux comprenant des appareils mobiles de nouvelle génération, des ordinateurs bloc notes et de bureau, ainsi que des serveurs, des systèmes automobiles, des alimentations bas profil de haute intensité et des convertisseurs de point de charge, des systèmes d'alimentation répartie et des circuits FPGA. Les inductances IHLP 2525EZ 05 et IHLP 2525EZ 01 01 mesurent 6,47 mm par 6,86 mm avec une épaisseur maximum de 0,50 mm. Elles présentent toutes deux le format standard 2525 que partagent tous les modèles IHLP bas profil tout en disposant d'une spécification d'intensité plus élevée et des valeurs de DCR plus faibles. Ces nouveaux modèles sont spécifiés pour des intensités de saturation allant de 10 A à 70 A, des valeurs typiques de résistance en courant continu (DCR) allant de 0,81 mΩ à 53,3 mΩ, et valeurs maximums de résistance en courant continu allant de 0,93 mΩ à 56 mΩ. Ces deux inductances présentent une tolérance d'inductance de 20 %. Comme les autres modèles de la famille d'inductances IHLP, les IHLP 2525EZ 05 et IHLP 2525EZ 01 acceptent des pointes d'intensité élevées sans saturation et fonctionnent dans une gamme de fréquences jusqu'à 5 MHz. Encapsulées dans un boîtier composite blindé 100 % sans plomb qui réduit les bourdonnements à un très faible niveau, ces nouvelles inductances sont spécifiées pour une plage de températures de fonctionnement de 55 °C à +125 °C avec une grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques, à l'humidité et aux vibrations. Les échantillons et la production de masse de ces nouvelles inductances sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de six à huit semaines.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|