Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

ビシェイ社の新型チップ・インダクタはEIA2525サイズ、飽和電流70A、標準DCR値0.81MΩ

薄型、大電流インダクタのIHLPファミリーに2品種を新たに追加した


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525EZ
詳細をご希望の方は
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2004年12月10日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、薄型、大電流インダクタのIHLPファミリーにインダクタンスの範囲が0.1 µH~2.2 µH (IHLP 2525EZ 05) と3.3 µH~10 µH (IHLP 2525EZ 01)の2品種を新たに追加したと発表した。

このパッケージ・サイズでそれぞれ最小のDCR/µH値を誇る新IHLPインダクタは次世代携帯電話、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、自動車用システム、薄型・大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、あるいはFPGA(書き込み可能ゲートアレー)などに使用される定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に大きく貢献する。

IHLP 2525EZ 05IHLP 2525EZ 01のサイズはいずれも6.47mm × 6.86mm、高さは最大5.0 mmである。これら2品種とも他の薄型IHLPデバイスと同じEIAコード2525の取り付け面積を満足しながら従来品と比較して高定格電流、低DCR値を達成している。

この新デバイスは飽和電流範囲10A~70A、DCR値は標準で0.81mΩ~53.3mΩ、最大値でも0.93 mΩ~56 mΩとなっている。またインダクタンスの許容差はいずれも±20%である。

他のIHLPファミリー・インダクタと同様、IHLP 2525EZ 05およびIHLP 2525EZ 01 は大きな過渡電流スパイクでも飽和せず、5MHzまでの周波数範囲で動作する。100%鉛フリーはんだ、シールド付きの複合構造による実装でバズノイズのレベルは極めて低く、また動作温度範囲は﷓55 °C~+125 °C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強い。

新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword