Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이 인덕터 신제품, 2525 풋프린트로 최고 70A의 포화 전류 및 최저 0.81mΩ의 일반 DCR 값 제공

IHLP 로우프로파일, 고전류 인덕터 제품군에 추가


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525EZ
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 12월 10일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 IHLP 로우프로파일 고전류 인덕터 제품군을 확대한다고 밝혔다. 이번에 추가되는 신제품 2종은 인덕턴스 범위가 IHLP 2525EZ 05의 경우 0.1µH ~ 2.2µH, IHLP 2525EZ 01의 경우 3.3µH ~ 10µH이다.

각 패키지 크기 별로 최저의 DCR/µH 값을 제공하는 새로운 IHLP 인턱터는 고성능 공간 및 전력절약형 솔루션으로 차세대 모바일 디바이스를 비롯해 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 서버, 자동차 시스템, 로우프로파일/고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터, 분배 파워 시스템, FPGA 등을 포함한 엔드 제품의 VRM(voltage regulator module) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션과 같은 곳에 적극 활용될 수 있다.

IHLP 2525EZ 05IHLP 2525EZ 01인덕터의 크기는 6.47 mm x 6.86mm x 5.0mm(높이)이다. 두 제품 모두 로우프로파일 IHLP 디바이스로 표준 2525 풋프린트를 제공하며, 정격 전류는 높아지고 DCR 값은 훨씬 낮아진 것이 특징이다.

이들 새로운 디바이스의 포화 전류 범위는 10A ~ 70A이며, 일반 DCR 값은 0.81mΩ ~ 53.3mΩ, 최대 DCR 값은 0.93mΩ ~ 56mΩ이다. 2개의 인덕터의 인덕턴스 허용오차는 ±20%이다.

IHLP 인덕터 제품군에 속한 기타 다른 디바이스처럼 IHLP 2525EZ 05IHLP 2525EZ 01 포화 없이도 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있으며, 최고 5MHz의 주파수 범위에서 동작할 수 있다. 이 제품은 버즈 노이즈를 최저 수준으로 감소시킬 수 있는 100% 무연, 차폐, 복합구성의 패키지 형태로 제공되며, 사용 온도 범위는 55°C ~ +125°C로 열충격, 습기, 기계적 충격 및 진동 등에 강하다.

현재 인덕터 신제품의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다. ㅊ

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword