Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY新型电感器以 2525 底面积提供 高达 70A 的饱和电流和低至 0.81MW 的典型 DCR 值

新器件扩展了超薄、高电流的 IHLP 电感器系列


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525EZ
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚州, MALVERN—2004年12月10日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代码:VSH)宣布推出电感范围分别介于 0.1µH~2.2µH (IHLP 2525EZ 05) 和 3.3µH~10µH (IHLP 2525EZ 01) 的两款新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的 IHLP 电感器系列。

凭借针对各自封装尺寸的最低 DCR/µH,这两款新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑及服务器;汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。

IHLP 2525EZ 05IHLP 2525EZ 01电感器的底面积均为 0.255 英寸×0.270 英寸[6.47 毫米×6.86 毫米],最大高度为 0.197 英寸[5.0 毫米]。与超薄 IHLP 器件一样,这两款器件的占板面的面积均为标准的 2525,并且可提供更高的额定电流和更低的 DCR 值。

这两款新器件的饱和电流范围规定为 10A~70A,典型 DCR 值范围为 0.81mΩ~53.3mΩ,最大 DCR 值范围为 0.93mΩ~56mΩ。这两款电感器的电感容差均为 ±20%。

如同 IHLP 电感器系列中的其它器件一样,IHLP 2525EZ 05IHLP 2525EZ 01 均可在未饱和情况下处理高暂态电流峰值,并可在高达 5MHz 的频率范围内运行。这两款新器件均采用带有防护层的 100% 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 ﷓55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。

目前,这些新型电感器的样品及量产批量均可提供。其量产批量供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword