Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert Gleichrichter und Überspannungsschutzbauteile im neuen SMP-Gehäuse – Nennströme bis 2 A und typische Wärmewiderstände von 20°C/W bei einer Grundfläche von nur 2 mm x 3,8 mm


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Dezember 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) stellt ein neues Gehäuse für seine Gleichrichter- und Überspannungsschutzprodukte (TVS, Transient Voltage Suppressor) vor, das für die gleiche Strombelastbarkeit und Verlustleistung spezifiziert ist wie das SMA-Gehäuse, dabei aber um 44% kleiner ist. Das neue SMP-Gehäuse erlaubt Ströme bis zu 2 A und hat einen sensationell kleinen Wärmewiderstand; es setzt dadurch einen neuen Standard für die Stromdichte von Gleichrichtern.

Vishay Semiconductors bietet derzeit mehr als 45 Bauteile in dem neuen SMP-Gehäuse an, darunter Schottky-Dioden, Standard- und ultraschnelle Gleichrichter sowie Überspannungsschutzbauteile (TVS). Die neuen Bauteile zielen auf Stromversorgungs- und Spannungswandler-Anwendungen in Desktop-PCs, Notebook-PCs, Servern, Plattenlaufwerken, Handys, PDAs, Hybrid-ICs sowie Sensoren und Steuermodule für Automobile. Durch seine kleine Grundfläche von nur 2 mm x 3,8 mm und seine geringe Höhe von nur 1 mm bietet das SMP-Gehäuse Entwicklern die Möglichkeit, die Abmessungen von Stromversorgungs- und Spannungswandlerschaltungen zu verkleinern und dadurch kompaktere Endprodukte zu realisieren.

Unter den heute vorgestellten Produktneuheiten sind u. a. sechs neue Schottky- Dioden im SMP-Gehäuse. Die Schottky-Dioden sind zur Verwendung als Sekundär-Gleichrichter für AC/DC- und DC/DC-Wandler sowie als Freilauf- und Verpolungsschutzdioden vorgesehen. Sie sind für Spannungen von 20 V bis 40 V und Maximalströme von 1 A (Modelle SS1P3L undSS1P4Lbzw. 2 A (Modelle SS2P2, SS2P3, SS2P4, SS2P2L, und SS2P3L). ausgelegt. Durch die sehr kleine Durchlassspannung dieser Schottky-Dioden erhöht sich der Wirkungsgrad und verringert sich die Wärmeproduktion der Endprodukte; als Folge davon ergeben sich eine höhere Zuverlässigkeit und größerer Benutzerkomfort.

Die neuen Standardgleichrichter S1PA bis S1PJ sind für einen Maximalstrom von 1 A und Nennspannungen von 50 V bis 600 V ausgelegt; sie sind dadurch eine ideale Lösung für allgemeine Gleichrichteranwendungen sowie Verpolungsschutz- und Rail-to-rail-Anwendungen in Automobilen.

Die neuen ultraschnellen Gleichrichter für Ströme bis 1 A und Spannungen zwischen 50 V und 200 V bieten extrem kurze Erholzeiten von nur 15 ns (Modelle ES1PA bis ES1PD) für Computer- und andere Konsumgeräte-Anwendungen oder besonders niedrige Leckströme (Modelle ESH1PA bisESH1PD) für automobile Anwendungen bei hohen Umgebungstemperaturen.

Alle oben genannten Produkte haben einen typischen Sperrschicht-zu-Gehäuse-Wärmewiderstand von nur 20°C/W.

Vishays neue TVS-Bauteile im SMP-Gehäuse ( TPSMP13 bisTPSMP43) bieten im Vergleich zu den besten Konkurrenzprodukten die doppelte Nennleistung – bis zu 400 W – und Sperrspannungen zwischen 13 V und 43 V. Sie eignen sich zum Schutz von ICs, Transistoren, Sensorsignalleitungen und Elektronikbaugruppen vor elektrostatischen Entladungen, blitz-induzierten Überspannungen und sonstigen Transienten. Typische Einsatzbereiche sind Konsumgüter, Computer, industrielle Anwendungen und Automobilelektronik.

Das neue SMP-Gehäuse (DO-220AA) ist oberflächenmontierbar und hinsichtlich der Löt-Pads mit anderen SMD-Bauteilen kompatibel. Das bedeutet, dass vorhandene Designs durch die neuen Bauteile aufgewertet werden können, ohne dass das Leiterplattenlayout hierzu modifiziert werden muss.

Die neuen Gleichrichter und TVS-Bauteile im SMP-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword