Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, SMP 패키지 형태의 정류기 및 TVS 신제품 출시: 정격 전력 2A, 일반 열저항 20°C/W, 2mm x 3.8mm 풋프린트 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 12월 10일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 SMA 패키지와 같은 전류 및 정격 전력을 제공하면서도 풋프린트는 44%가 감소된 새로운 정류기 및 TVS(transient voltage suppressor)용 패키지를 개발했다고 밝혔다. 새로운 SMP 패키지를 적용한 디바이스는 업계 최고 수준의 열저항을 제공하면서 동시에 2A의 전류를 처리할 수 있다.

비쉐이 세미컨덕터는 숏트키, 스탠더드, 고속 정류기, TVS 등 45종 이상의 제품을 새로운 SMP 패키지로 제공한다. 이 새로운 디바이스들은 데스크톱 및 노트북, 서버, 디스크 드라이브, 휴대폰, PDA, 하이브리드 IC, 자동차 전자 센서 및 제어장치와 같은 애플리케이션의 전력 공급 및 전력 변환에 이용된다. 이러한 애플리케이션에 1mm(높이) x 2mm x 3.8mm 크기의 SMP 패키지를 사용하면 전력 회로의 크기를 줄일 수 있어 엔드 제품의 공간 효율을 높일 수 있다.

이와 함께 비쉐이는 SMP 패키지 형태의 숏트키 정류기 신제품 6종도 함께 선보였다. AC/DC 및 DC/DC 컨버터, 프리휠링(freewheeling), 극성(polarity) 보호의 2차 정류에 사용되는 이들 제품은 최고 1A(모델명 SS1P3LSS1P4L2 A(모델명 SS2P2, SS2P3, SS2P4, SS2P2LSS2P3L의 전류와 20V ~ 40V의 전압을 처리할 수 있다. 또한 포워드 전압 드롭이 매우 낮아서 엔드 제품에서 열 발생을 줄이고 전력 효율을 높일 수 있다. 따라서 사용하는 동안 제품 안정성과 컴포트 레벨을 향상시킬 수 있다.

새로운 표준 정류기 제품인 S1PB ~S1PJ는 1A의 전류 및 50V ~ 600V의 전력 처리가 가능해 자동차 애플리케이션에서의 범용 정류, 극성 보호 및 rail-to-rail 보호를 위한 최적의 솔루션을 제공할 수 있다.

1A 및 50V ~ 200V 처리 능력을 갖춘 이들 초고속 정류기 신제품들은 컴퓨터 및 기타 소비가전 제품(모델명 ES1PB ~ ES1PD)을 위한 15ns의 빠른 복구 타임과 고온 자동차 환경(모델명 ESH1PB ~ ESH1PD)을 위한 저누설 전류를 제공한다.

앞서 설명한 모든 제품의 일반 접합부-케이스간의 열저항은 20°C/W로 낮다.

서브 SMA 패키지 형태의 경쟁 디바이스에 비해 정격 전력이 2배나 되는 비쉐이의 새로운 TVS 디바이스는 SMP 패키지로 제공되며, 13V ~ 43V 범위의 항복전압(breakdown voltage)과 함께 400W의 전력을 처리할 수 있다. 가전, 컴퓨터, 산업 및 자동차 관련 애플리케이션에서의 사용을 타깃으로 하는 이들 신제품(TPSMP13 ~ TPSMP43)은 IC, 트랜지스터, 센서장치 신호라인을 비롯해 정전 방전(electrostatic discharges), 뇌서지(lightning surge) 및 과도전압의 전자장치를 보호하는데 활용된다.

이들 정류기 및 TVS에 사용된 새로운 표면실장형 싱글칩 SMP(DO-220AA) 패키지는 다른 SMD 디바이스와 호환될 수 있는 솔더 패드를 제공함으로써 기존디바이스를 업그레이드용으로 사용될 경우 PCB 레이아웃을 변경할 필요가 없는 것이 장점이다.

현재 SMP 패키지로 공급되는 정류기 및 TVS의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 6주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword