|
For more information: Neue Induktivitäten in platzsparenden 0402- und 0603-Gehäusen bieten Eigenresonanzfrequenzen bis 6900 MHz und Q-Faktoren bis 43Vishay erweitert seine IMC-Familie drahtgewickelter SMD-Induktivitäten um neue Typen für kompakte Kommunikationssysteme
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Dezember 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine IMC-Familie drahtgewickelter SMD-Induktivitäten von Vishay Dale um zwei neue Modelle im kompakten 0402- bzw. 0603-Gehäuse erweitert. Die neuen Induktivitäten sind als platzsparende Lösungen für Kommunikationsanwendungen gedacht. Die neuen Induktivitäten IMC-0402-01 und IMC-0603-01 sind 1,00 mm x 0,55 mm x 0,5 mm bzw. 1,60 mm x 1,05 mm x 1,05 mm (LxBxH) groß. Typische Anwendungsbereiche sind Handys, Kabelmodems, ADSL-Modems, Repeater, Bluetooth-Geräte und sonstige elektronische Geräte. Die neuen drahtgewickelten Induktivitäten bieten Vorteile wie z. B. höhere Eigenresonanzfrequenzen, höhere Q-Faktoren und bessere Stabilität. Der Typ IMC-0402-01 bietet Eigenresonanzfrequenzen zwischen 2100 MHz und 6000 MHz über einen Induktivitätsbereich von 1,0 nH bis 47,0 nH und minimale Q-Werte zwischen 26 und 13. Der T IMC-0603-01bietet Eigenresonanzfrequenzen zwischen 1000 MHz und 6900 MHz über einen weiten Induktivitätsbereich von 2,0 nH bis 270 nH und minimale Q-Faktor-Werte zwischen 43 und 16. Die Nenngleichstrombelastbarkeit beträgt 150 mA bis 1360 mA für den IMC-0402-01 bzw. 170 mA bis 700 mA für den IMC-0603-01. Typen mit Induktivitätswerten ab 10 nH sind mit Toleranzen bis hinab zu ±2% lieferbar. Die neuen IMC-Induktivitäten sind für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C und den Lagerungstemperaturbereich von –40°C bis +125°C ausgelegt. Die neuen Bauteile haben ein hervorragend lötbares, bleifreies SMT-Gehäuse und vertragen hohe Löttemperaturen. Beide Typen eignen sich für Reflow-Löten und werden im Blistergurt auf Rolle geliefert; sie lassen sich dadurch problemlos automatisch bestücken. Die neuen drahtgewickelten SMD-Induktivitäten sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt neun Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|