![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/inductors/sales Nouvelles inductances en boîtiers miniatures 0402 et 0603 avec SRF jusqu'a 6900 MHz et facteur Q jusqu'a 43Vishay ajoute a sa famille d'inductances bobinées pour montage en surface IMC des nouveaux modèles destines aux systèmes de communications compactsMALVERN, PENNSYLVANIE — 17 décembre 2004 — Vishay Intertechnology a étendu aujourd'hui la famille d'inductances bobinées pour montage en surface IMC de Vishay Dale avec la sortie de deux nouveaux modèles encapsulés en boîtiers 0402 et 0603 et conçus pour réduire l'encombrement des applications de communications disposant d'une surface de carte limitée. Destinées à des produits finaux comme des téléphones cellulaires, des modems câble, des répéteurs ADSL, des appareils Bluetooth et d'autres appareils électroniques, les nouvelles IMC-0402-01 et IMC-0603-01 mesurent respectivement 1,00 mm par 0,55 mm avec une épaisseur de 0,5 mm et 1,60 mm par 1,05 mm avec une épaisseur de 1,05 mm. Ces nouvelles inductances bobinées présentent des avancées comme des fréquences de résonance propre (SRF) supérieures, des facteurs de surtension (Q) plus importants et une performance plus stable. L'IMC-0402-01 présente des valeurs de SRF allant de 2100 MHz à 6000 MHz dans une gamme d'inductances de 1,0 nH à 47,0 nH et de meilleures valeurs de facteur Q allant de 26 à 13. Pour l'IMC-0603-01, les valeurs de SRF vont de 1000 MHz à 6900 MHz dans une gamme étendue d'inductances de 2,0 nH à 270 nH, et des valeurs minimums de facteur Q allant de 43 à 16. Les plages de spécification d'intensité continue vont de 150 mA à 1360 mA pour l'IMC-0402-01 et de 170 mA à 700 mA pour l'IMC-0603-01. Des tolérances aussi faibles que ±2 % sont disponibles pour les modèles ayant des spécifications d'inductance de 10 nH et plus. Les nouvelles inductances IMC sont spécifiées pour une plage de températures de fonctionnement de–40 °C à +125 °C et une température de stockage de–40 °C à +125 °C. Leur construction sans plomb pour montage en surface facilite l'assemblage avec une excellente soudabilité et une résistance à la chaleur de la soudure. Les deux modèles conviennent à la soudure par refusion et sont disponibles en conditionnement bande et bobine pour l'assemblage automatique. Les échantillons et la production de masse de ces nouvelles inductances bobinées pour montage en surface sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de neuf semaines. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||