VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:インダクタ新製品:省スペースのケースサイズ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

インダクタ新製品:省スペース0402、0603ケースサイズ、SRF=6900MHz、Q=43

ビシェイ社、巻線タイプ表面実装インダクタのIMCファミリーに通信システムの小型化が可能な新デバイスを追加

ペンシルバニア州マルバーン市、2004年12月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、ビシェイ・デール社の巻線タイプ表面実装デバイス、IMCファミリーに省スペース化に有効な小型0402/0603ケース・パッケージの2品種を新たに追加したと発表した。これは基板サイズに余裕のない通信用途をターゲットにした製品である。

この新製品は携帯電話やケーブルモデム、ADSL、リピータ、ブルートゥース・デバイス、その他電子デバイス等の最終システムを想定したもので、新品種IMC-0402-01およびIMC-0603-01のサイズはそれぞれ1.00mm × 0.55mm、高さ0.5mmと1.60mm × 1.05mm、高さ1.05mmである。

新タイプ巻線インダクタに加わった特長は自己共振周波数(SRF)とQが共に高くなったこと、また安定した性能が得られることである。IMC-0402-01は1.0nH~47.0nHのインダクタンス範囲に対しSRFが2100 MHz~6000 MHz、最小Qは26~13と改善されている。 またIMC-0603-01の場合、2.0nH~270nHの広い範囲でSRFが1000 MHz~6900 MHz、最小Qは43~16となっている。

定格DC電流はIMC-0402-01 で150 mA~1360 mA、 IMC-0603-01の場合は170 mA~700 mAである。定格インダクタンス値が10nH以上のデバイスでは最高で±2%までの許容差が可能。

新タイプIMCインダクタの定格動作温度範囲は–40°C~+125°C、保存温度範囲も–40°C~+125°Cである。鉛フリー、表面実装構造によりはんだ付け性が良好で、はんだ付けの熱にも強いためアセンブリが容易になる。両デバイスともリフローはんだ方式に適しており自動装着用テープリール・パッケージで供給される。

新しい巻線タイプ、表面実装インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは9週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
Inductors
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account