![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이 인덕터 신제품, 공간절약형 0402 및 0603 케이스, 최고 6900MHZ의 SRF 값, 43까지의 Q 팩터 특징비쉐이, IMC 제품군에 컴팩트 통신 시스템을 위한 새로운 권선, 표면실장형 IMC-0402-01 및 IMC-0603-01 디바이스 추가2004년 12월 17일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 IMC 권선, 표면실장형 인덕터 제품군을 확대한다고 밝혔다. 이번에 새로 추가되는 2개 제품은 컴팩트한 0402 및 0603 크기의 패키지 형태로 제공되며, 보드 공간이 제한적인 통신 애플리케이션에서 공간을 절약할 수 있도록 설계되었다. 휴대폰, 케이블 모뎀, ADSL, 반복기(repeater), 블루투스 디바이스 및 기타 전자 디바이스를 포함한 엔드 시스템에서 사용을 목적으로 고안된 IMC-0402-01 및 IMC-0603-01 의 크기는 각각 1.00mm x 0.55mm x 0.5mm(높이), 1.60mm x 1.05mm x 1.05mm(높이)이다. 새로운 권선형 인덕터는 높은 자기공진주파수(SRF, self-resonant frequencies), 더 나은 Q팩터, 그리고 훨씬 안정된 성능과 같은 이점을 제공한다. IMC-0402-01은 1.0nH ~ 47.0nH의 인덕턴스 범위 및 26 ~ 13의 최소 Q 팩터값의 조건에서 2100MHz ~ 6000MHz 범위의 SRF값을 제공한다. 반면IMC-0603-01의 경우에는 2.0nH ~ 270nH의 인덕턴스 범위 및 43 ~ 16의 최소 Q 팩터값 조건에서 1000MHz ~ 6900MHz의 SRF값을 제공한다. IMC-0402-01의 정격 DC 전류 범위는 150mA ~ 1360mA이고, IMC-0603-01은 170mA ~ 700mA이다. 허용오차는 두 디바이스 모두 ±2%로 낮고, 정격 인덕턴스는 10nH 이상이다. 새로운 IMC 인덕터의 사용 온도 범위는 –40°C ~ +125°C이며, 저장 온도 조건은 –40°C ~ +125°C이다. 무연 표면실장형 구성은 열 솔더링에 대한 저항과 납땜 특성이 우수함으로써 어셈블리를 보다 쉽게 작업할 수 있도록 한다. 두 디바이스 모두 리플로우 솔더링에 적합하며, 자동 처리를 위해 tape-and-reel 패키징으로 제공된다. 현재 이 새로운 권선, 표면실장형 인덕터의 샘플 및 양산제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 9주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||