|
For more information: 新型电感器采用 0402 和 0603 尺寸的小型封装, 并且具有高达 6900MHZ 的 SRF 和43 的 Q 值VISHAY 为其 IMC 表面贴装绕线电感器系列 添加了专门面向小型通信应用的新型器件
宾夕法尼亚州,MALVERN — 2004年12月17日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出采用 0402 和 0603 小型封装的两款新型器件,从而扩展了 Vishay Dale 的 IMC 表面贴装绕线电感器系列,这两款新型器件可在板面空间有限的通信应用中实现空间节约。 新型 IMC-0402-01和 IMC-0603-01专用于蜂窝电话、线缆调制解调器、ADSL、转发器、蓝牙设备,及其它电子设备等终端应用,这两款器件的面积分别为 0.039 英寸×0.022 英寸[1.00 毫米×0.55 毫米]和 0.063 英寸×0.041 英寸[1.60 毫米×1.05 毫米],高度分别为 0.020 英寸[0.5 毫米]和 0.041 英寸[1.05 毫米]。 这两款新型绕线电感器均具有更高的自谐频率 (SRF)、更佳的 Q 值,以及更稳定的性能。IMC-0402-01在 1.0nH~47.0nH 的电感范围内具有 2100MHz~6000MHz 的 SRF 值,并且具有 26~13 的更佳最低 Q 值。而 IMC-0603-01在 2.0nH~270nH 的宽阔电感范围内具有 1000MHz~6900MHz 的 SRF 值,以及 43~16 的最低 Q 值。 该IMC-0402-01额定直流电流范围介于 150mA~1360mA, 而IMC-0603-01的介于 170mA~700mA。这两款器件均具有 ±2% 的低容差,以及 10nH 及更高的额定电感。 这两款新型 IMC 电感器的额定工作温度范围均为 –40°C~+125°C,储藏温度范围为 –40°C~+125°C。它们的无铅表面贴装结构具有出色的可焊接性和耐焊热性,可使装配工作简单易行。这两款器件均适用于回流焊接,并且采用可实现自动化处理的带盘式封装。 目前,这两款表面贴装的新型绕线电感器的样品及量产批量均可提供。其量产批量供货周期为 9 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|