Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue 10-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler von Vishay in Ein- und Zweikanal-Konfigurationen bieten Betriebstemperaturen bis +100°C im SOIC-8-Gehäuse


Optocouplers

Products mentioned:

SFH67xxT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Santa Clara, California (USA) – 17. Dezember 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von 10-MBd-Optokopplern in einem SOIC-8-Gehäuse, die Betriebstemperaturen bis +100°C erlauben.

Die neuen Optokoppler der Serie SFH67xxT haben eine verstärkte Isolierung und enthalten eine wirkungsgradstarke Eingangs-LED und ein Fotodiodendetektor-IC, die beide für hohe Datenraten optimiert wurden. Sie eignen sich bestens für Anwendungen wie z. B. Kommunikationsbusleitungen, schnelle A/D- und D/A-Wandler, digital steuerbare Stromversorgungen, I/O-Schnittstellen für Industrie-Controller oder Scan-Treiber-IC-Schnittstellen für Plasmaanzeigen.

Außer der hohen Datenrate von 10 MBd (typ.) und dem industriellen Betriebstemperaturbereich (–40°C bis 100°C) bieten die neuen Optokoppler von Vishay Semiconductors CMR-Werte bis 10.000 V/μs, eine typische Pulsbreitenverzerrung (PWD) von 2,9 ns, eine typische Signalverzögerung (tPHL) von 50 ns sowie kurze Anstiegs- und Abfallzeiten von 23 ns bzw 7 ns.

Dank ihrer NMOS-Open-Drain-Ausgangsstruktur haben die 10-MBd-Optokoppler von Vishay einen besonders geringen Ausgangsleckstrom. Sie eignen sich bestens als höher-isolierender Ersatz für Signal-Trennübertrager und helfen, Erdschleifen in elektronischen Geräten zu vermeiden und dadurch die Störfestigkeit und das EMV-Verhalten zu verbessern.

Die sechs neuen Optokoppler sind in einem Standard-SOIC﷓8-Gehäuse untergebracht, haben eine verstärkte Isolation nach IEC60950 2.10.5.1 und besitzen acht Anschlüsse aus Reinzinn. Drei davon sind Einkanal-Konfigurationen, die übrigen drei sind Zweikanal-Konfigurationen. Alle Typen sind in Versionen mit CMR-Werten von 100 V/µs, 5.000 V/µs oder 10.000 V/µs erhältlich. Die einkanaligen Typen haben einen Enable-Anschluss (Pin 7) und lassen sich dadurch aktivieren/deaktivieren.

10-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokoppler: Übersicht

Typen-bezeichnung

CMR (V/µs)

Konfiguration

Gehäuse

SFH6745T

100

Einkanal

SOIC-8

SFH6746T

5,000

Einkanal

SOIC-8

SFH6747T

10,000

Einkanal

SOIC-8

SFH6755T

100

Zweikanal

SOIC-8

SFH6756T

5,000

Zweikanal

SOIC-8

SFH6757T

10,000

Zweikanal

SOIC-8

Die Optokoppler der Serie SFH67xxT sind mit den meisten Logikfamilien kompatibel. Sie vereinfachen die Minimierung des Systemrauschens und tragen dadurch zur Verkürzung des Entwicklungszyklus bei.

Die neuen 10-MBd-Optokoppler sind in Musterstückzahlen sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen. Produktionsstückzahlen sind ab Dezember 2004 verfügbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword