VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2004 Releases:Nouveaux optocoupleurs haute vitesse 10 Mbits/s de Vishay
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail bob.decker@wallstcom.com
Contact ventes: http://www.vishay.com/optocouplers/sales
 

Nouveaux optocoupleurs haute vitesse 10 Mbits/s de Vishay en configurations un et deux canaux fonctionnant a +100 °C en boîtier SOIC-8

Santa Clara, Californie — 17 décembre 2004 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui une nouvelle série d'optocoupleurs 10 Mbits/s en boîtier SOIC-8 spécifiés pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à +100 °C.

Les nouveaux optocoupleurs SFH67xxT comportent une isolation renforcée combinant une DEL d'entrée à très haut rendement et un circuit intégré à photodiode optique intégrée optimisé pour les applications nécessitant des débits de données élevés comme les lignes de bus de communications, les convertisseurs AN et NA haute vitesse, les alimentations à commande numérique, les interfaces d'E/S des automates programmables et les interfaces de circuits intégrés drivers de scanning pour les écrans à plasma.

Outre une vitesse typique de 10 Mbits/s et une gamme de températures de fonctionnement de –40 °C à 100 °C, les nouveaux optocoupleurs de Vishay Semiconductors présentent des valeurs de réjection de mode commun (CMR) jusqu'à 10 000 V/μs, une distorsion de largeur d'impulsion typique (PWD) de 2,9 ns, un délai de propagation typique (tPHL) de 50 ns et des temps de montée et de descente rapides respectifs de 23 ns et 7 ns.

Les optocoupleurs 10 Mbits/s de Vishay présentent une meilleure performance intensité de fuite de sortie grâce à leur structure de sortie NMOS à drain ouvert. En outre, ils constituent des remplaçants présentant un isolement supérieur pour les transformateurs d'isolement de signal, ainsi qu'une meilleure immunité au bruit et des interférences électromagnétiques plus faibles grâce à une réduction des boucles de masse dans les équipements électroniques.

Ces six nouveaux optocoupleurs sont disponibles en boîtier standard SOIC 8 à isolement renforcé conformément à la norme IEC60950 2.10.5.1 et huit broches à revêtement étain pur. Trois sont configurés avec un seul canal et trois avec deux canaux, chaque configuration offrant un choix de valeurs de CMR de 100 V/µs, 5 000 V/µs ou 10 000 V/µs. Les modèles à un canal présentent aussi une fonction d'activation sur la septième broche pour analyser le détecteur.

Tableau résumé des optocoupleurs 10 Mbits/s haute vitesse

Référence

CMR (V/µs)

Configuration

Type de boîter

SFH6745T

100

Mono canal

SOIC-8

SFH6746T

5 000

Mono canal

SOIC-8

SFH6747T

10 000

Mono canal

SOIC-8

SFH6755T

100

Deux canaux

SOIC-8

SFH6756T

5 000

Deux canaux

SOIC-8

SFH6757T

10 000

Deux canaux

SOIC-8

Les optocoupleurs SFH67xxT s'interfacent facilement avec la plupart des familles logiques standards et réduisent le temps de cycle de conception en simplifiant les problèmes bruit global d'un système.

Les échantillons des nouveaux optocoupleurs 10 Mbits/s sont actuellement disponibles, la production de masse sera disponible en décembre 2004.

Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com.

###

 
Optocouplers
 

Produits mentionnés:

 

Ce communiqué en:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account