![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/optocouplers/sales ビシェイ社の新10Mbd高速オプトカプラ、+100 °C動作、SOIC-8パッケージ、シングル/デュアル・チャネル構成カリフォルニア州サンタクララ2004年12月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最高動作温度+100 °C、SOIC-8パッケージの新シリーズ10Mbdオプトカプラを発表した。 新タイプSFH67xxTオプトカプラは高効率の入力LEDとフォトダイオードICデテクタを組合せ、絶縁構造を強化したデバイスで通信バスライン、高速A/D・D/Aコンバータ、デジタル制御電源、プロセスコントローラの入出力インタフェース、プラズマディスプレイパネルのスキャンドライバICインタフェースなど高速データ伝送が必要な用途に用いられる。 ビシェイ・セミコンダクタ社によるこの新オプトカプラは10Mbdの高速動作、-40 °C~100 °Cという広い動作温度範囲に加え、最大10,000 V/μsの同相除去比(CMR)、標準値2.9 nsのパルス幅歪(PWD)、標準50 nsの伝搬遅延時間(tPHL)、23 ns/7 nsのパルス立ち上がり/立ち下がり時間を誇る。 この10MbdオプトカプラはNMOSオープンドレイン出力構造の採用により出力リーク電流も改善されている。加えて信号アイソレーション・トランスの置き換えではアイソレーションが改善され、また電子機器におけるグランド・ループ形成の可能性を減少させ、ノイズ耐性の向上や電磁干渉の軽減が図られる。 標準SOIC8パッケージには、6種類の製品が用意されており、いずれも純錫リード8ピンを採用した、IEC60950 2.10.5.1準拠の絶縁強化タイプである。シングルチャネル・タイプが3種類、デュアルチャネル・タイプが3種類となっており、それぞれ100 V/µs、5,000 V/µs、10,000 V/µsのCMR値から選択可能となっている。シングルチャネル・デバイスでは7番目のピンがストローブ信号になっており、これを使ったデテクタ・イネーブル機能が提供されている。 10Mbd高速オプトカプラの概略仕様
SFH67xxTオプトカプラはほとんどの標準ロジック・ファミリーに容易にインタフェース可能であり、システムノイズ対策の全体設計が単純化できるため設計サイクルタイムの短縮が図られる。 新製品10Mbdオプトカプラのサンプルは現在入手可能だが、まとまった数量の場合リードタイムは6~8週間となっている。量産出荷は2004年12月から可能である。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||