![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 고속 10MBD 광커플러 개발: 싱글/듀얼 채널 구성, 사용온도 범위 최고 +100 °C, SOIC-8 패키지 특징2004년 12월 17일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.) 10MBd 광커플러 신제품 6종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 SOIC-8 패키지 형태로 제공되며 최고 +100°C에서 동작할 수 있다. SFH67xxT 광커플러는 강화절연(reinforced-insulation) 구성이 특징으로 고효율 입력 LED와 내장형 광포토다이오드 IC 검출기를 결합함으로써 통신 버스 라인, 고속 A/D 및 D/A 컨버터, 디지털 컨트롤 파워 서플라이, 산업 컨트롤러 I/O 인터페이스, 플라즈마 디스플레이 패널용 스캔 드라이버 IC 인터페이스와 같은 높은 데이터 전송속도를 요구하는 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 일반 속도 10MB 및 –40C ~ 100C의 사용 온도 범위와 같은 특징 외에도 새로 개발된 광커플러는 최고 10,000V/μs의 CMR 값을 제공한다. 뿐만 아니라 일반 PWD(pulse-width distortion)는 2.9ns, tPHL(typical propagation delay)는 50ns, 그리고 라이즈 및 폴타임(rise and fall time)은 각각 23ns, 7ns이다. 10MBd 광커플러는 NMOS 오픈 드레인 출력 구조를 적용, 출력 누설전류 성능을 대폭 향상시켰다. 또한 신호 절연 트랜스포머를 대체할 수 있으며, 전자 장비에서의 잠재적인 그라운드 루프를 감소시킴으로써 내잡음성을 향상시키고 EMI(electromagnetic interference)를 줄일 수 있다. 이번에 출시된 광커플러 신제품 6종은 IEC60950 2.10.5.1에 따른 강화 절연 및 8개의 주석 핀으로 구성된 표준 SOIC-8 패키지로 제공된다. 이 중 3개는 싱글 채널, 나머지 3개는 듀얼 채널로 구성되어 있으며, 각 구성은 100V/µs, 5,000V/µs, 10,000V/µs의 CMR 값 옵션을 제공한다. 싱글채널 디바이스의 경우, 검출기를 스트로브(strobing) 할 수 있도록 7번째 핀에서 이네이블(enable) 기능을 제공한다. 10MBd 고속 광커플러 제품 특징
The SFH67xxT SFH67xxT 광커플러는 대부분의 표준 로직 제품군과 쉽게 인터페이스 할 수 있고, 전체 시스템 잡음 설계 고려사항들을 단순화함으로써 설계 사이클 타임을 줄여준다. 현재 이 10MBd 광커플러의 샘플을 구입할 수 있으며, 대량 주문시 약 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다. 제품 양산은 2004년 12월로 예정되어 있다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||