|
For more information: 비쉐이, 고속 10MBD 광커플러 개발: 싱글/듀얼 채널 구성, 사용온도 범위 최고 +100 °C, SOIC-8 패키지 특징
2004년 12월 17일 캘리포니아 산타클라라 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.) 10MBd 광커플러 신제품 6종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 SOIC-8 패키지 형태로 제공되며 최고 +100°C에서 동작할 수 있다. SFH67xxT 광커플러는 강화절연(reinforced-insulation) 구성이 특징으로 고효율 입력 LED와 내장형 광포토다이오드 IC 검출기를 결합함으로써 통신 버스 라인, 고속 A/D 및 D/A 컨버터, 디지털 컨트롤 파워 서플라이, 산업 컨트롤러 I/O 인터페이스, 플라즈마 디스플레이 패널용 스캔 드라이버 IC 인터페이스와 같은 높은 데이터 전송속도를 요구하는 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 일반 속도 10MB 및 –40C ~ 100C의 사용 온도 범위와 같은 특징 외에도 새로 개발된 광커플러는 최고 10,000V/μs의 CMR 값을 제공한다. 뿐만 아니라 일반 PWD(pulse-width distortion)는 2.9ns, tPHL(typical propagation delay)는 50ns, 그리고 라이즈 및 폴타임(rise and fall time)은 각각 23ns, 7ns이다. 10MBd 광커플러는 NMOS 오픈 드레인 출력 구조를 적용, 출력 누설전류 성능을 대폭 향상시켰다. 또한 신호 절연 트랜스포머를 대체할 수 있으며, 전자 장비에서의 잠재적인 그라운드 루프를 감소시킴으로써 내잡음성을 향상시키고 EMI(electromagnetic interference)를 줄일 수 있다. 이번에 출시된 광커플러 신제품 6종은 IEC60950 2.10.5.1에 따른 강화 절연 및 8개의 주석 핀으로 구성된 표준 SOIC-8 패키지로 제공된다. 이 중 3개는 싱글 채널, 나머지 3개는 듀얼 채널로 구성되어 있으며, 각 구성은 100V/µs, 5,000V/µs, 10,000V/µs의 CMR 값 옵션을 제공한다. 싱글채널 디바이스의 경우, 검출기를 스트로브(strobing) 할 수 있도록 7번째 핀에서 이네이블(enable) 기능을 제공한다. 10MBd 고속 광커플러 제품 특징
The SFH67xxT SFH67xxT 광커플러는 대부분의 표준 로직 제품군과 쉽게 인터페이스 할 수 있고, 전체 시스템 잡음 설계 고려사항들을 단순화함으로써 설계 사이클 타임을 줄여준다. 현재 이 10MBd 광커플러의 샘플을 구입할 수 있으며, 대량 주문시 약 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다. 제품 양산은 2004년 12월로 예정되어 있다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|