|
For more information: Vishay erweitert seine SMT-Taktoszillator-Familie XOSM um neue Modelle für 1,8 V und 2,5 V Betriebsspannung mit einer Größe von nur 7,0 mm x 5,0 mm x 1,6 mm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Dezember 2004. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Taktoszillator-Familie XOSM um zwei oberflächenmontierbare Niederspannungs-Miniaturtypen für 1,8 V bzw. 2,5 V Betriebsspannung erweitert. Die neuen Bauteile ermöglichen die Entwicklung von leistungsfähigeren elektronischen Geräten mit längerer Batterielaufzeit. Sie sind nicht größer als ein Standard-5x7-Oszillator, verbessern aber durch ihre niedrige Betriebsspannung die Leistungsfähigkeit von Taktoszillatoren in tragbaren Computern und Telekommunikationsgeräten wie z. B. Notebooks, Handys, Pagern und PDAs. Die neuen Typen XOSM-571 (1.8 V) und XOSM-572 (2.5 V) sind Niederspannungsalternativen zu den bewährten SMD-Standardoszillatoren XOSM-57 (5 V) und XOSM-573 (3,3 V). Beide Typen, XOSM-571 und XOSM-572 , sind sehr klein (7,0 mm x 5,0 mm x 1,6 mm) und bieten eine Tri-State-Enable/Disable-Funktion, die zu einem höheren Wirkungsgrad des Gesamtsystems beiträgt. Durch die niedrige Betriebsspannung verringert sich auch die Betriebstemperatur; dadurch erhöht sich die Zuverlässigkeit. Die neuen Bauteile von Vishay Dale sind für Frequenzen von 1 MHz bis 100 MHz ausgelegt und in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlicher Frequenzstabilität (±25 ppm, ±50 ppm oder ±100 ppm) erhältlich. Die typische Alterung im ersten Jahr beträgt ±5 ppm. Die neuen Oszillatoren sind HCMOS-kompatibel, werden im Blistergurt auf Rolle geliefert und lassen sich problemlos in IR-Reflow-Lötprozessen verarbeiten. Alle Produkte der Taktoszillator-Familie XOSM sind bleifrei. Die Oszillatoren XOSM-571 und XOSM-572 sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|