Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이의 XOSM 표면실장형 클럭 오실레이터신제품 2종: 1.8V 및 2.5V의 정격 입력 전압, 7.0MM X 5.0MM X 1.6MM 크기의 패키지 특징


Oscillators

Products mentioned:

XOSM-571
XOSM-572
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2004년 12월 17일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 소형 저전압 표면실장형 오실레이터 신제품 2종을 출시한다고 발표했다. 기존의 XOSM 클럭 오실레이터 제품군에 추가된 이 신제품은 정격 입력 전압이 1.8V 및 2.5V이다.

성능은 더욱 향상되고, 더 오래 사용할 수 있는 배터리 전원식 전자 디바이스 설계를 위해 고안된 이들 신제품은 표준 5 x 7 오실레이터와 같은 소형 풋프린트를 제공한다. 또한 노트북, 휴대폰, 호출기 및 PDA와 같은 휴대용 컴퓨팅 및 통신 기기에서 사용되는 클럭 오실레이터 회로의 성능을 더욱 향상시킬 수 있도록 저전압 옵션을 제공한다.

새로 추가된 XOSM-571(1.8V) 및 XOSM-572(2.5V)는 비쉐이의 또 다른 표준 XOSM-57(5V) 및 XOSM 573(3.3V) 표면실장형 오실레이터를 대체할 수 있다. XOSM-571XOSM-572 모두 크기가 7.0mm x 5.0mm x 1.6mm로 매우 작고, 각 패키지는 3가지 상태의 이네이블/디세이블 기능을 제공해 효율적인 동작이 이루어질 수 있도록 한다. 입력 전압이 낮은 이들 디바이스는 열발생을 감소시킴으로써 시스템 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

Vishay Dale이 발표한 이들 디바이스의 주파수 범위는 1MHz ~ 100MHz이고, ±25ppm, ±50ppm 및 ±100ppm의 주파수 안정성 옵션을 제공한다. 최초 1년간의 일반 에이징(aging)은 ±5ppm이다. HCMOS 및 IR 리플로 프로세스와 호환이 가능한 이들 제품은 tape-and-reel 패키징 형태로 공급된다. XOSM 클럭 오실레이터 제품군의 모든 디바이스는 무연 타입이다.

현재XOSM-571XOSM-572의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword