Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY 凭借采用 7.0 毫米×5.0 毫米×1.6 毫米封装、 额定输入电压分别为 1.8V 和 2.5V 的新型器件 扩展了其 XOSM 表面贴装时钟振荡器系列


Oscillators

Products mentioned:

XOSM-571
XOSM-572
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚州, MALVERN—2004年12 月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布为其 XOSM 时钟振荡器系列添加两款额定输入电压分别为 1.8V 和 2.5V 的微型低电压表面贴装振荡器。

这两款新型器件专用于设计性能更高、运行时间更长且电池供电的电子设备,它们的占板面的面积与标准 5×7 振荡器的一样小,并且可提供能够提高笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机和 PDA 等便携式计算与电信设备中时钟振荡器电路性能的低电压应用选择。

新型 XOSM-571(1.8V) 和 XOSM-572(2.5V) 可作为 Vishay 标准 XOSM-57 (5V) 和 XOSM-573 (3.3V) 表面贴装振荡器的低电压替代器件。XOSM-571XOSM-572均具有 0.275 英寸×0.197 英寸×0.63 英寸[7.0 毫米×5.0 毫米×1.6 毫米]的超小尺寸,并且其中每一个器件的封装均具有可实现高效运行的三态启用/禁用功能。凭借更低的额定输入电压,这些器件还降低了热量散发,从而提高了系统可靠性。

日前由 Vishay Dale 推出的这两款器件均具有 1MHz~100MHz 的频率范围,并且提供了 ±25ppm、±50ppm 及 ±100ppm 的频率稳定性选择。第一年的典型老化值为 ±5ppm。符合 HCMOS 和 IR 回流工艺的这两款新型振荡器采用带盘式封装。XOSM 时钟振荡器系列中的所有器件均采用无铅设计。

目前,XOSM-571XOSM-572的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword