![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales ビシェイ社、ファンクションパック® DC/DCコンバータファミリーに最大出力15W/2.5A、効率95%の同期ブースターデバイスを追加ペンシルバニア州マルバーン市、2005年1月18日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、シングル・パッケージDC/DCコンバータのファンクションパック(FunctionPAK®)ファミリーに最大効率95%で動作する新タイプの同期ブースターコンバータを追加したと発表した。 新タイプのファンクションパックFX5545G206は最大電流2.5Aで15Wの最大出力電力を供給可能。FX5545G206は中間バス・アーキテクチャ(IBA)によるポイントオブロード(POL)用途が対象で、単一の低電圧バスからFPGAやマイクロプロセッサ、DSP、DDR SDRAMなどICデバイスの駆動に必要な電圧を得るためのブースターとして使用される。 ほとんどどんな最終製品にも適合するビルディングブロックFX5545G206は小型、薄型のマルチチップ・モジュール。1種類のレイアウトで全モデル、全出力、全電流範囲に対応する。プログラマブル・トポロジーの採用によりパワーアンプ、マイクロコントローラ、ベースバンド論理ICなど各種の負荷に電力供給が可能。設計者はその汎用性を生かして変化の早いポータブル電子機器の市場要求に対応することができる。またこの1種類の新型コンバータで多様なバッテリー構成や化学特性への対応が可能。 FX5545G206は550 W/in 3 を超える電力密度を誇る。定格入力電圧は2.7V~6V、低リップルの出力電圧は3.3V~6Vの範囲でプログラム可能である。他のファンクションパック・コンバータ同様、FX5545G206のシャットダウンモード時の漏れ電流はわずか1 mA。またプログラマブルパルス幅変調(PWM)やパルススキップモード(PSM)による出力制御機能で待機/アイドルモード時の電力変換効率が最適化されている。これによりバッテリーの長寿命化や最終製品の長時間動作化を図ることができる。 このコンバータはPSMの100%デューティサイクル制御により飽和リニアレギュレータによく似た動作を行い、単一セルのリチウムイオン電池や3セルのNiCd/NiMHバッテリーパックから無駄なく電力を引き出し最大限の出力電圧を提供することができる。 コンバータは20ポートBGAパッケージで提供され、寸法は14.7mm x 12.2mm、最大高は3 mmである。このコンバータは1次/2次パワーMOSFET、制御ICその他必要な受動部品の最適な組合せをすべて1パッケージにまとめており外付け部品は不要。最大95%の効率を提供しながらディスクリート部品による最高レベルの高密度実装と比べても格段に小さい基板上の専有面積を実現している。 ファンクションパックは完全1パック化になったことで、電源コンバータに必要な基板上の部品点数を削減し小型軽量化ポータブル機器の設計を可能にし、同時に製造業者における製品開発、試験、調達、組立のプロセスを効率化している。またアセンブリ機能が限定された実験室レベルの試作用にプラグインタイプの製品も供給可能。 FX5545G206のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||