Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 싱크로너스 부스트 컨버터 신제품 개발: FUNCTIONPAK® DC/DC 컨버터 제품군 확대 2.5A에서 최고 15W, 95% 효율 제공


Integrated Modules

Products mentioned:

FX5545G206
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 1월 18일 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 싱글패키지 DC/DC 컨버터 FunctionPAK® 제품군에 최고 95%의 효율을 제공할 수 있는 싱크로너스 부스트 컨버터를 새롭게 추가한다고 밝혔다.

이번에 개발된 FX5545G206 최대 2.5A의 전류에서 15W까지의 출력을 제공할 수 있다. IBA(intermediate bus architectures)의 POL(point of load)를 타깃으로 고안된 FX5545G206은 싱글 로우레벨 전압 버스를 FPGA, 마이크로프로세서, DSP, DDR SDRAM 및 기타 IC 디바이스를 구동하는데 필요한 전압까지 끌어올려야 하는 곳에 사용된다.

대부분의 엔드 제품에 이용될 수 있는 빌딩 블록인 FX5545G206은 소형 멀티칩 모듈로 모든 모델, 전력 및 전류 레벨에 대해 하나의 레이아웃을 제공하는 것이 특징이다. 또한 프로그래머블 방식을 통해 파워 앰프, 마이크로컨트롤러, 베이스밴드 로직 IC와 같은 다중 로드에 전력을 공급함으로써 급속히 발전하고 있는 휴대전자 시장의 요구를 만족시킬 수 있는 다양한 솔루션을 선보인다. 새로운 컨버터는 이 외에도 싱글 디바이스 형태로 다양한 배터리 구성과 화학기법을 선택할 수 있도록 했다.

FX5545G206은 전력 밀도가 550W/in 3 이상이다. 입력 전압 범위는 2.7V ~ 6V이며, 출력 전압 범위는 3.3V ~ 6V로 프로그래밍이 가능하고 출력 리플이 낮다. 다른 FunctionPAK 컨버터와 마찬가지로FX5545G206은 셧다운 모드에서 1A의 전류를 소모한다. 또 대기 및 휴지 모드에서 전력 변환 효율을 높이기 위한 PWM(pulse-width modulation) 및 PSM(pulse-skipping mode) 출력 제어 기능을 제공함으로써 전체 배터리 수명과 엔드 시스템 온타임을 늘릴 수 있다.

PSM 동작 시 100% 듀티 사이클 제어가 가능한 이 컨버터는 싱글셀 리튬이온이나 3셀 NiCd 및 NiMH 배터리 팩의 전력을 모두 추출하기 위해 포화 리니어 레귤레이터의 기능을 하기 때문에 높은 퍼텐셜 출력 전압을 제공한다.

이 컨버터의 20포트 BGA 패키지는 크기가 14.7mm x 12.2mm x 3mm(최대 높이)이다. 또한 1, 2차 파워 MOSFET, 컨트롤러 IC 및 모든 필요한 수동 부품을 한 패키지 내에서 이용할 수 있어 기존의 가장 타이트한 개별 레이아웃에 비해 보드 공간이 상당히 줄어들었고, 최고 95%의 효율을 제공함으로써 외부 부품이 전혀 필요 없는 것이 특징이다.

완전 통합 FunctionPAK 디바이스는 전력 변환 기능을 위한 PCB 상의 부품 수가 줄어들어 이를 이용하면 더욱 작고 가벼운 휴대기기를 설계가 가능함과 동시에 제품 개발, 테스팅, 구매 및 OEM 어셈블리 공정을 포함한 일련의 과정들을 좀 더 능률적으로 처리할 수 있게 됐다. 플러그인 버전은 프로토타입으로 제공되나 어셈블리에는 제한이 따른다.

현재FX5545G206의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword