Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

VISHAY 推出在 2.5A 时可提供达15W功率且具 95% 高效的同步升压器件,从而拓展了 FUNCTIONPAK® DC/DC 转换器系列


Integrated Modules

Products mentioned:

FX5545G206
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚州, MALVERN — 2005年1 月18日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出一款工作效率达 95% 的新型同步升压转换器,从而拓展了其 FunctionPAK® 单封装直流到直流转换器系列。

新型 FunctionPAK FX5545G206器件在最大电流为 2.5A 时可提供达 15W 的输出功率。面向中间总线架构 (IBA) 中负载点 (POL) 应用的 FX5545G206 将在需要将单低压总线升高到驱动 FPGA、微处理器、DSP、DDR SDRAM 及其它 IC 器件所需的电源时使用。

适用于几乎所有终端产品且厚度较薄的构建块 FX5545G206是一种多芯片模块,它为所有机型、功率级别和电流级别提供了单一布局。其可编程的拓扑结构——这种结构使该器件能够为多种负载供电,例如功率放大器、微控制器或基带逻辑 IC—为设计人员提供了一种通用解决方案,以满足瞬息万变的便携式电子市场的需求。这种新转换器还可使设计人员选择将将各种电池配置和化学性质与单个器件结合使用。

FX5545G206具有超过 550 W/in 3 的功率密度。其额定输入电压范围介于 2.7V~6V,可编程输出电压范围介于 3.3V~6V,且输出纹波较低。如同其它 FunctionPAK 转换器,在关断模式下 FX5545G206仅耗用 1µA 的电流,并且具有可在待机和闲置模式下优化功率转换效率的脉宽调制 (PWM) 和脉冲省略模式 (PSM) 输出控制,从而延长了整体电池使用时间和终端系统的运行时间。

凭借对 PSM 运行的 100% 占空比控制,该转换器非常类似于饱和的线性稳压器,可从单芯锂离子电池或三芯镍镉和镍氢电池组中提取全部电量,因此可提供最高的可能输出电压。

该转换器的 20 端口 BGA 封装面积为 0.58 英寸×0.48 英寸 [14.7 毫米×12.2 毫米],最大高度为 0.126 英寸 [3 毫米]。整个解决方案无需使用外部元件,因为该转换器在一个封装中包含了主从功率 MOSFET 的精选组合、控制器 IC,以及所有必需的无源元件,因此其占用的板面空间远低于最紧密的分立布局,同时该器件可提供达 95% 的高效率。

通过减少印制电路板上为实现功率转换功能所需的元件数,这种全面整合的 FunctionPAK 器件可实现更小巧、更轻盈的产品设计,同时可帮助 OEM 厂商简化产品开发、测试、采购及装配流程。插件版本可用于装配能力有限的设计实验室中进行原型设计。

目前,FX5545G206的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword