![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales Neue Draht-/Metalloxidschicht-Widerstände für Massenanwendungen bieten Belastbarkeiten bis 20 W und Widerstandswerte von 0,1 Ohm bis 50 kOhmMalvern, Pennsylvania – 17. Januar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue Serien von Draht-/Metalloxidschicht-Widerständen mit axialen Anschlüssen, die durch ihre günstigen Preise für Massenanwendungen prädestiniert sind. Die neuen Widerstände sind für Nennbelastbarkeiten von 1 W bis 20 W ausgelegt und eignen sich für Anwendungen, die das Entladen von Kapazitäten, kurzzeitig hohe Impulsbelastung oder hohe Dauerbelastung erfordern, beispielsweise in Spannungsteilern oder Gleichspannungswandlern; typische Einsatzbereiche sind “weiße Ware”, Home-Entertainment-Systeme, Elektrowerkzeuge und Stromversorgungen. Der neue, für Massenanwendungen vorgesehene Drahtwiderstand CA eignet sich für automatische Bestückung und lässt sich dadurch problemlos in Küchengeräten, Automobilelektronik-Modulen und Unterhaltungselektronik-/Konsumelektronik-Geräten einsetzen. Er ist in zwei Ausführungen mit einer Nennbelastbarkeit von 1 W bzw. 2 W erhältlich. Der Widerstandsbereich beträgt 0,1 Ohm bis 1 kOhm, die Toleranz ±5% oder ±10%, der Temperaturkoeffizient ±350 ppm/°C und der Betriebstemperaturbereich –65°C bis +275°C. Eine hochtemperaturfeste Beschichtung schützt das Bauteil vor Umgebungseinwirkungen. Die für Massenanwendungen vorgesehenen Draht-/Metalloxidschicht-Widerstände der Serie CP von Vishay Dale sind für Nennbelastbarkeiten zwischen 2 W und 20 W ausgelegt und zeichnen sich durch ein großes Belastbarkeit/Größe-Verhältnis aus. Die Grundfläche beträgt, je nach Modell, 18 mm x 7 mm bis 60 mm x 14 mm, die Höhe 7 mm bis 13,5 mm. Die CP -Widerstände haben je nach Widerstandswert ein drahtgewickeltes Widerstandselement auf einem Körper aus Glasfasergewebe oder ein Metalloxid-Element auf einem Keramikkörper. Die CP -Widerstände decken den Widerstandsbereich von 0,1 Ohm bis 1 kOhm mit drahtgewickelten Ausführungen ab und den Widerstandsbereich von 83 Ohm bis 50 kOhm mit Metalloxidschicht-Ausführungen. Die Toleranz beträgt bei beiden Ausführungen wahlweise ±5% oder ±10%. Der Temperaturkoeffizient beträgt ±400 ppm/°C und der Betriebstemperaturbereich –65°C bis +275°C. Das Keramikgehäuse ist auch mit Leiterplattenabstandshaltern erhältlich. Die Zement-Vergussmasse und das Keramikgehäuse haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit und sind nicht entflammbar; die Bauteile eignen sich dadurch für Anwendungen, die eine UL-Zulassung erfordern. Die für Massenanwendungen vorgesehenen Widerstände der Serien CPCC und CPCF sind platzsparende Lösungen für vertikale Leiterplattenmontage. Mit Nennbelastbarkeiten von 3 W bis 10 W, Grundflächen von 12 mm x 8 mm bis 16 mm x 12 mm und Höhen von 25 mm bis 35 mm überzeugen auch diese Widerstände durch ein großes Belastbarkeit/Größe-Verhältnis. Der Widerstandsbereich beträgt 0,1 Ohm bis 50 kOhm. Wie die CP -Widerstände haben auch die CPCC und CPCF -Widerstände, je nach Wert, ein drahtgewickeltes Widerstandselement oder eines aus Metalloxid, einen Temperaturkoeffizienten von ±400 ppm/°C und einen Betriebstemperaturbereich von –65°C bis +275°C; ebenso bieten sie die thermischen Vorteile des Keramikgehäuses und der Zement-Vergussmasse. Die neuen Widerstände sind in Musterstückzahlen ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 8 bis 10 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||