![]() |
|
||||||
|
|
|
Pour plus d'informations:
Contact presse: E-mail andrew.post@vishay.com Contact ventes: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales Nouvelles séries de résistances bobinées/à oxyde métallique optimisée pour la production de masse et présentant une spécification de puissance supérieure à 20 W et des valeurs de résistance de 0,1 Ω à 50 kΩMALVERN, PENNSYLVANIE — 17 janvier 2005 — Vishay Intertechnology a annoncé aujourd'hui trois nouvelles séries de résistances à sorties axiales bobinées/à oxyde métallique à un prix compétitif pour les applications de production de masse. Ces nouvelles résistances, pour des spécifications de puissance allant de 1 W à 20 W, sont destinées aux applications qui nécessitent une décharge capacitive, des impulsions à court terme, une forte dissipation de puissance, une division de tension et une conversion continu-continu dans des produits finaux comme des produits blancs, des systèmes de loisirs domestiques, des outils électriques, et des alimentations. La nouvelle résistance bobinée CA pour production de masse s'insère automatiquement pour faciliter l'intégration dans des appareils culinaires, des équipements automobiles, et des appareils de loisirs grand public. Elle est disponible en deux modèles avec des spécifications de puissance de 1 W et 2 W, une gamme de résistances de 0,1 Ω à 1 kΩ avec des tolérances de ±5 % et ±10 %, un coefficient de température de ±350 ppm/°C et une plage de températures de fonctionnement de 65 °C à +275 °C. Un revêtement haute température assure une protection environnementale. La résistance bobinée/à oxyde métallique Vishay Dale CP pour production de masse présente un rapport puissance/taille élevé avec une gamme de puissances de 2 W to 20 W et des dimensions allant de 18 mm par 7 mm à 60 mm par 14 mm avec des épaisseurs de 7 mm à 13.5 mm.Selon la valeur de résistance, les nouvelles résistances CP sont disponibles avec un élément bobiné sur un substrat en fibre de verre tressé ou avec un élément en oxyde métallique sur un substrat céramique. Les valeurs de résistance des modèles CP pour production de masse vont de 0,1 Ω à 1 kΩ en technologie bobinée et de 83 Ω à 50 kΩ dans la technologie à oxyde métallique, toutes deux avec des tolérances de ±5 % et ±10 %. Ce modèle présente un coefficient de température de ±400 ppm/°C et une plage de températures de fonctionnement de 65 °C à +275 °C. Le boîtier céramique de la résistance est disponible avec des entretoises pour circuit imprimé. Le ciment de remplissage et le boîtier céramique assurent une grande conductivité thermique dans un boîtier ininflammable qui peut être utilisé dans des applications qui exigent une approbation UL. Les résistances CPCC et CPCF pour production de masse sont des solutions de faible encombrement qui se montent verticalement sur le circuit imprimé. Combinant des spécifications de puissance allant de 3 W à 10 W et des dimensions allant de 12 mm par 8 mm à 16 mm par 12 mm – avec des épaisseurs respectives de 25 mm à 35 mm – ces résistances présentent également un rapport puissance/taille. Les valeurs de résistances vont de 0,1 Ω à 50 kΩ. Comme les résistances CP, les modèles CPCC et CPCF utilisent une technologie bobinée et à oxyde métallique, et présentent un coefficient de température de ±400 ppm/°C et une gamme de températures de fonctionnement de 65 °C à +275 °C, ainsi que les avantages thermiques d'un boîtier céramique et d'un remplissage ciment. Les échantillons des nouvelles séries de résistances sont actuellement disponibles, avec des délais de 8 à 10 semaines pour la production de masse. Vishay Intertechnology, qui figure dans le classement des 1000 premières sociétés américaines du magazine Fortune cotées à la Bourse de New York, est l'un des plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs discrets (diodes, redresseurs, transistors, optoélectronique et circuits intégrés divers) et de composants électroniques passifs (résistances, condensateurs, inductances, capteurs et transducteurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d'appareils et équipements électroniques, dans les marchés de l'industrie, de l'informatique, de l'automobile, du grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, et médicaux. Ses produits innovateurs, sa stratégie d'acquisitions réussies et son aptitude à fournir un service d'achat "tout chez le même fournisseur" ont fait de Vishay un leader mondial de l'industrie. Vishay peut être trouvé sur Internet à http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||