![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 권선 / 산화금속 저항기 시리즈 출시: 최고 20W의 정격 전력 및 0.1Ω ~ 50kΩ의 저항값 제공2005년 1월 17일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 액시얼 타입(axial-leaded) 권선(wirewound) / 산화 금속 저항기(metal oxide resistor) 3종을 새롭게 선보인다고 밝혔다. 이들 디바이스는 정격 전력이 1W ~ 20W이고, 백색 가전, 홈엔터테인먼트 시스템, 파워 툴 및 파워 서플라이를 포함한 최종 제품에서 용량 방전(capacitive discharge), 단기 펄싱(short-term pulsing), 고전력소모, 전압 분배(voltage division), DC/DC 변환이 요구되는 애플리케이션에 적극 활용될 수 있다. 이 새로운 CA 고용량 권선 저항기는 자동 삽입이 가능해 생활 가전, 자동차 디바이스 및 엔터테인먼트 / 컨수머 디바이스에 쉽게 내장될 수 있다. 이 제품은 정격 전력 조건(1W 및 2W)에 따라 2가지 형태로 제공되며, 저항 범위 0.1Ω ~ 1kΩ, 허용오차 ±5% 및 ±10%, 온도 계수 ±350ppm/, 사용 온도 범위 65C ~ +275C 등의 특징을 가진다. 또한 고온 코팅 처리로 디바이스 보호 기능이 우수하다. 비쉐이 데일의 CP 고용량 권선 / 산화 금속 저항은 전력-크기 비율이 높고 정격 전력 범위는 2W ~ 20W이며, 제품 크기는 18mm x 7mm ~ 60mm x 14mm로 높이는 7mm ~ 13.5mm로 다양하다. 저항값에 따라 이 CP CP 저항기는 유리섬유 코어 조립상의 권선체 또는 세라믹 코어의 산화 금속체로 제공된다. CP 고용량 저항기의 저항 범위는 권선 방식의 경우 0.1Ω ~ 1kΩ이고, 산화 금속의 경우에는 83Ω ~ 50kΩ이다. 두 개 모두 허용오차는 ±5% 및 ±10%이다. 온도 계수는 ±400ppm/°C이고 사용 온도 범위는 65°C ~ +275°C이다. 이 저항기의 세라믹 케이스는 회로 보드 스탠드오프로 이용 가능하다. 시멘트 포팅(potting) 화합물 및 세라믹 케이스는 열 전도성이 매우 높고, UL 승인이 필요한 애플리케이션에 사용될 수 있도록 불연성 패키지 형태로 제공된다. CPCC 및CPCF 고용량 저항기는 공간 절약형 솔루션으로 PCB에 수직으로 실장된다. 정격 전력 범위는 3W ~ 10W로 크기는 12mm x 8mm에서 16mm x 12mm까지 이며, 높이는 각각 25mm, 35mm이다. 이들 저항기 역시 전력-크기 비율이 높은 것이 특징이며, 저항값은 0.1Ω ~ 50kΩ이다. CP CP저항기와 마찬가지로 CPCC CPCC 및CPCF 디바이스는 권선 및 산화금속 기술을 이용하며, 온도 계수는 ±400ppm/C, 사용 온도 범위는 65C ~ +275C이다. 세라믹 케이스와 시멘트 포팅 화합물에 의해 열 문제도 대폭 향상되었다. 이들 저항기 신제품의 샘플을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 약 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||