![]() |
|
||||||
|
|
专为大批量需求而优化的新型绕线/金属氧化物电阻器系列具有达 20W 的额定功率和 0.1Ω~50kΩ 的电阻值宾夕法尼亚州,MALVERN—2005年1月17日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出三个面向大批量应用且价格极低的新型轴式绕线/金属氧化物电阻器系列。这些额定功率为 1W~20W 的新型器件主要面向大型家电、家庭娱乐系统、电动工具及电源等终端产品中需要电容放电、短期脉冲、高功耗、分压及直流到直流转换的应用。 新型 CA大容量绕线电阻可自动插入到厨具、汽车设备及娱乐/消费类设备中,从而实现轻松整合。其具有额定功率为 1W 和 2W 的两种型号,电阻范围介于 0.1Ω~1kΩ,电阻误差为 ±5% 和 ±10%,温度系数为 ±350ppm/°C,工作温度范围介于 -65°C~+275°C。高温涂层提供了环境保护。 Vishay Dale CP大容量绕线/金属氧化物电阻器的额定功率范围介于 2W~20 W,长×宽的尺寸范围介于 18 毫米×7 毫米~60 毫米×14 毫米,高度为 7 毫米~13.5 毫米,因此其提供了高功率尺寸比。这些新型 CP电阻器是在玻璃纤维布芯上进行绕线的元件,或是在陶瓷芯上带有金属氧化物的元件,这主要取决于电阻值而定。 采用绕线技术的 CP CP大容量电阻器的电阻值介于 0.1Ω~1kΩ,而采用金属氧化物技术的介于 83Ω~50kΩ,这两种电阻器的电阻误差分别为 ±5% 和 ±10%。该器件的温度系数为 ±400ppm/°C,工作温度范围介于 -65°C~+275°C。该电阻器的陶瓷外壳带有电路板绝缘支座。在可用于要求 UL 认证的应用的防火封装中,水泥灌注胶与陶瓷外壳具有高导热性。 该CPCC 和 CPCF大容量电阻是可垂直安装在印制电路板上的小型解决方案。通过将 3W~10W 的额定功率与 12 毫米×8 毫米~16 毫米×12 毫米的长×宽尺寸——高度介于 25 毫米~35 毫米——相结合,这些电阻器还提供了高功率尺寸比。电阻值介于 0.1Ω~50kΩ。如同 CP电阻,CPCC和 CPCF器件也采用绕线和金属氧化物技术,它们的温度系数均为 ±400ppm/°C,工作温度范围介于 -65°C~+275°C,并且具有陶瓷外壳和水泥灌注胶所致的导热优点。 这些新型电阻器系列的样品现可提供,量产批量的供货周期为 8-10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||