Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine IHLP-Familie von oberflächenmontierbaren Hochstrom-Induktivitäten: Neue Bauteile bieten Sättigungsströme bis 40 A, typische DCR-Werte bis hinab zu 3,0 mW und eine Bauhöhe von nur 1,8 mm


Inductors

Products mentioned:

IHLP-2525AH-01
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Januar 2005. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie oberflächenmontierbarer, flacher Induktivitäten im 2525-Gehäuse. Die neuen Induktivitäten der Serie IHLP-2525AH-01 sind für Sättigungsströme bis 40 A spezifiziert und bieten typische DCR-Werte bis hinab zu 3,0 mW – und das in einem nur 1,8 mm hohen Gehäuse.

Die neuen Modelle der patentiertenen Bauteilserie IHLP bieten kleinere DCR-Werte als herkömmliche Lösungen. Die flachen Induktivitäten der Seri IHLP-2525AH-01 von Vishay Dale sind leistungsfähigere, platz- und stromsparende Lösungen für Gleichspannungswandler und Energiespeicher-Anwendungen in Endprodukten wie Computer, Server, Telekom-Produkte, Automobilelektronik-Baugruppen, Hochstrom-Stromversorgungen, POL- (Point of load)- Konverter, verteilte Stromverteilungssysteme und feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs).

Die neuen SMD-Induktivitäten sind nur 1,8 mm hoch und haben eine Grundfläche von nur 6,47 mm x 6,86 mm. Die Sättigungsströme liegen, je nach Modell, im Bereich von 8 A bis 40 A, und die typischen Gleichstromwiderstände zwischen 3,0 mW und 76,6 mW. Der Standardinduktivitätsbereich beträgt 0,1 mH bis 4,7 mH, die Standardtoleranz ±20%. Der Induktivitätsabfall bei voller Strombelastung beträgt weniger als 20% und ist damit kleiner als bei Ferrit-Induktivitäten.

Die Induktivitäten der Serie IHLP-2525AH-01 vertragen hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu gelangen, und können im Frequenzbereich bis 5 MHz eingesetzt werden. Sie besitzen ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kunststoff, das Störgeräusche auf ultra-geringe Pegel reduziert, sind für den Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C spezifiziert und zeichnen sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die Bauteile sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword