|
For more information: Vishay étend sa famille d'inductances haute intensité pour montage en surface IHLP avec des modèles présentant des inensités de saturation jusqu'à 40 a, des valeurs DCR typiques descendant jusqu'à 3,0 mOhm, et une faible épaisseur de 1,8 mm
MALVERN, PENNSYLVANIE — 19 janvier 2005 — Une nouvelle série d'inductances bas profil pour montage en surface en taille de boîtier 2525 a été annoncée par Vishay Intertechnology. Les modèles de la série IHLP-2525AH-01 sont spécifiés pour des intensités de saturation jusqu'à 40 A et présentent des valeurs de résistance en courant continu (DCR) aussi faibles que 3,0 mW dans un boîtier mesurant 1,8 mm d'épaisseur. Ces nouveaux membres de la famille de composants brevetés IHLP présentent des valeurs de résistance série (DCR) plus faibles que les solutions conventionnelles. Les modèles de la série bas profil Vishay Dale IHLP-2525AH-01 constituent des solutions de plus hautes performances, moins encombrantes et de plus faible consommation pour les applications de convertisseurs continu-continu et de stockage d'énergie pour des produits finaux comme les ordinateurs, serveurs, télécoms, et électronique automobile, ainsi que dans les alimentations haute intensité et les convertisseurs de point de charge, les systèmes d'alimentation répartie, et les FPGA. En plus de leur faible épaisseur de 1,8 mm, ces nouvelles inductances pour montage en surface sont d'encombrement compact avec des dimensions de 6,47 mm par 6,86 mm. L'intensité de saturation de cette série va de 8 A à 40 A, et les valeurs typiques de DCR vont de 3,0 mW à 76,6 mW pour une gamme d'inductances standards de 0,1 mH à 4,7 mH, avec une tolérance de ±20 %. A l'intensité maximum spécifiée, les inductances IHLP présentent une chute d'inductance de moins de 20 %, une baisse inférieure à celle obtenue avec des matériaux ferrite. Les inductances IHLP-2525AH-01 acceptent des pointes d'intensité transitoires élevées sans saturation et fonctionnent dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 5 MHz. Encapsulées dans un boîtier composite blindé 100 % sans plomb qui réduit les bourdonnements à de très bas niveaux, ces nouvelles inductances sont spécifiées pour une gamme de températures de fonctionnement de–55 °C à +125 °C avec une grande résistance aux chocs thermiques, à l'humidité, aux chocs mécaniques et aux vibrations. Les échantillons et la production de masse sont actuellement disponibles. Le délai pour la production de masse est de 8 à 10 semaines.
Vishay Intertechnology, Inc., qui figure au classement du magazine Fortune des 1000 premières sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE : VSH), est l′un des plus grands fabricants mondiaux de semiconducteurs discrets (diodes, MOSFETs et opto-électronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans virtuellement tous les types d′appareils et équipements électroniques, dans les marchés industriels, informatiques, de l′automobile, grand public, des télécommunications, militaires, aérospatiaux, des alimentations électroniques et du médical. Ses produits innovants, sa stratégie d′acquisitions couronnée de succès et son service de « guichet unique » ont permis à Vishay de devenir un leader mondial de l′industrie. Pour visiter Vishay sur internet, aller à http://www.vishay.com.
|