|
For more information: ビシェイ社、大電流、表面実装インダクタのIHLPファミリーを拡大:最大飽和電流40A、DCR標準値が最小3.0mΩ、高さ1.8mmの薄型デバイス
ペンシルバニア州マルバーン市、2005年1月19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、2525パッケージサイズの新シリーズ薄型表面実装インダクタを発表した。 IHLP-2525AH-01新シリーズの飽和電流は最大40A、DCR標準値は最小3.0mΩ、パッケージ高さは1.8mmとなっている。 特許取得済のIHLPシリーズにこれら新規デバイスが加わることで従来製品に比較して低いDCR値が得られる。ビシェイ・デール社の薄型IHLP-2525AH-011シリーズはDC/DCコンバータやエネルギー蓄積の用途に活用でき、コンピュータ、サーバ、通信機器、自動車用電子部品、大電流電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、あるいはFPGA(書き込み可能ゲートアレー)などの最終製品の高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与する。 高さ1.8mmという薄型サイズに加え、新しい表面実装インダクタは基板取付け面積が6.47mm x 6.86mmと小さいのが特徴である。シリーズの飽和電流は8A~40A、標準DCR値は0.1 mH~4.7 mHのインダクタンス範囲に対し3.0 mW~76.6 mW、また許容差は±20%である。全定格電流時、IHLPインダクタのインダクタンス低下は20%未満で、これはフェライト材料によるインダクタンスロールオフ値よりも小さい。 IHLP-2525AH-01インダクタは大きな過渡電流を非飽和状態で扱うことができ、また5MHzまでの周波数範囲で動作する。100%鉛フリー半田、シールド付きの複合構造による実装でバズノイズのレベルは極めて低く、また動作温度範囲は55 °C~+125 °C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強い。 新インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|