|
For more information: 비쉐이, 고전류 표면실장형 인덕터 IHLP 신제품 출시 : 최대 포화 전류 40A, 일반 DCR 값 최저 3.0M, 높이 프로파일 1.8MM 제공
2005년 1월 19일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 2525 패키지 크기의 로우프로파일 표면실장형 인덕터 신제품군을 출시한다고 밝혔다. 1.8mm 높이의 패키지로 제공되는 IHLP-2525AH-01 시리즈 디바이스들은 최대 40A의 포화 전류를 처리할 수 있고, 일반 DCR 값이 3.0m로 낮다. 특허 IHLP 시리즈에 추가된 신제품들은 기존의 솔루션에 비해 훨씬 낮은 DCR 값을 제공한다. 로우프로파일 형태의IHLP-2525AH-01 시리즈는 고성능, 공간 및 전력 절약형 솔루션으로 컴퓨터, 서버, 통신 및 자동차 전자를 포함한 엔드제품을 비롯해 고전류 파워 서플라이, POL(point of load) 컨버터, 전력 분산 시스템 및 FPGA와 같은 곳에 사용되는 DC/DC 컨버터 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적이다. 이들 신제품은 1.8mm의 높이 프로파일과 같은 특징 외에도 6.47mm x 6.86mm 크기의 컴팩트한 풋프린트를 제공한다. 이 시리즈의 포화 전류 범위는 8A ~ 40A이고, 일반 DCR 값은 0.1H ~ 4.7H의 표준 인덕턴스 범위에서 3.0m ~ 76.6m으로 허용오차는 20%이다. 풀 전류(full current)에서 IHLP 인덕터는 20% 미만의 인덕턴스 드롭이 특징이다. 이는 페라이트 재료에 의한 것보다 인덕턴스 롤오프가 훨씬 적다. IHLP-2525AH-01 인덕터는 과도 전류 스파이크를 포화 없이도 처리할 수 있으며, 최고 5MHz의 주파수 범위에서 동작할 수 있다. 노이즈 버즈(noise buzz)를 최저 수준으로 줄일 수 있는 100% 무연 차폐 복합 구성의 패키지로 제공되는 이 제품은 –55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 사용할 수 있으며, 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에도 강한 것이 특징이다. 현재 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|