|
For more information: VISHAY 拓展了 IHLP 高电流表面贴装电感器系列: 新器件具有 40A 的饱和电流、低至 3.0MW 的 典型 DCR 值,以及 1.8 毫米的超薄厚度
宾夕法尼亚州,MALVERN—2005年1月19日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出封装尺寸为 2525 的新型超薄表面贴装电感器系列。IHLP-2525AH-01系列器件的饱和电流均额定为 40A,这些器件在 1.8 毫米厚的封装中具有低达 3.0 mW 的典型 DCR 值。 在已获专利的 IHLP 系列中添加的这些新器件具有比传统解决方案更低的 DCR 值。Vishay Dale 超薄 IHLP-2525AH-01系列中的器件提供了面向终端产品中直流到直流转换器及蓄能应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些最终产品包括计算机、服务器、电信及汽车电子设备,以及高电流电源和负载点 (POL) 转换器、配电系统及现场可编程门阵列 (FPGA)。 除 1.8 毫米 [0.071 英寸] 的厚度外,这些新型表面贴装电感器还具有 6.47 毫米×6.86 毫米 [0.255 英寸×0.270 英寸] 的较小底面积。在 0.1mH~4.7mH、误差为 ±20% 的标准电感范围内,该系列的饱和电流范围介于 8A~40A,典型 DCR 值介于 3.0mW~76.6mW。在全额定电流时,IHLP 电感器的电感下降低于 20% – 比铁酸盐材料的电感降低还小。 IHLP-2525AH-01电感器可处理未饱和的高暂态电流峰值,并可在高达 5MHz 的频率范围内运行。这些新型器件均采用带有防护层的 100% 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围额定为 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,这些器件的样品及量产批量均可提供。量产批量的供货周期为 8~10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|