![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/integrated-modules/sales ビシェイ社の新タイプ完全一体型FUNCTIONPAK® コンバータ20ポートBGAパッケージで業界最大級、1立方インチあたり570Wの高出力ペンシルバニア州マルバーン市、2005年1月27日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、完全一体型DC/DCバックコンバータの発売を発表した。このコンバータは1立方インチあたり570W以上の電力密度を誇り、20ポートの表面実装BGAパッケージで面積は14.7mm x 12.2mm、最大高さは3.2 mm。 このコンパクトなパッケージとしては出力電力密度が最大のFX5545G108 FunctionPAK®デバイスは入力電圧2.5V~6Vを出力電圧0.9V~4.5Vに変換し、変換効率は最大95%を誇る。FX5545G108の最大定格電流は4A、定格出力15W、シャットダウン時の電流は1μAとなっている。 この新コンバータはFPGA、マイクロプロセッサ、DSP、DDR-SDRAMなどの各種半導体デバイスのポイントオブロード(POL)電源供給用に設計されており、デバイス入力点の電圧調整と安定化に使用できる。このコンバータはその他電圧安定化、フィルタリング、リップル電圧の抑圧、DC電圧のレベルシフト(バッテリー電圧を一定の低電圧レベルに安定化)などに活用でき、アンプ、VoIPプラットフォーム、ルータ、プロ用デジタルカメラ、ポータブルコンピュータ、バッテリーバックアップシステムなど実質的にあらゆる最終製品で使用可能である。 ビシェイ社のファンクションパック(FunctionPAK®)ファミリー、シングルパッケージ完全一体型DC/DCコンバータの他の製品と同様、FX5545G108も外付け部品が一切不要な設計になっている。プログラマブルPWM/PSM制御の採用で超高効率を実現したこのコンバータは全負荷時には同期整流PWMモードで動作し、負荷が軽い時は外部制御のパルススキップモード(PSM)へとモード切換えが行われる。 このコンバータはPSMの100%デューティサイクル制御により飽和リニアレギュレータに良く似た動作を行い、単一セルのLi+電池や3セルのNiCd/NiMHバッテリーパックから余すところなく電力を取り出し最大限可能な出力電圧を提供する。またこのFunctionPAK®デバイスはNiCd、NiMH、Li+など各種のバッテリー構成や化学的特性に適合する。 このコンバータは1次/2次パワーMOSFET、制御ICその他最大18個の受動部品の最適な組合せを1パッケージにまとめ、最大95%の効率を提供しながらディスクリート部品による最高レベルの高密度実装よりも大幅に小さな基板上の専有面積を実現している。 最高の信頼性を誇るFunctionPAK®のBGAパッケージは40 °C~+85 °Cという産業用デバイスの全温度範囲に適合し、またMIL規格に従った動作温度、衝撃、耐湿性の仕様となっている。 FX5545G108コンバータのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8週間である。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
FunctionPAK®はビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||