Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

비쉐이, 완전 통합형 FUNCTIONPAK® 컨버터 신제품 개발: 20포트 BGA 패키지, 입방인치당 업계 최고 수준인 570W 제공


Integrated Modules

Products mentioned:

FX5545G108
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2005년 1월 27일 펜실베니아 맬번 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 완전 통합형 DC/DC 벅 컨버터를 개발했다고 밝혔다. 14.7mm x 12.2mm x 3.2mm(최대 높이) 크기의 20포트 표면실장형 BGA 패키지로 제공되는 이 제품은 입방인치당 570W 이상의 전력밀도를 제공한다.

동일 패키지 제품으로는 가장 높은 전력 밀도를 제공하는 새로운 FX5545G108 FunctionPAK® 디바이스는 2.5V ~ 6V의 입력을 0.9V ~ 4.5V의 출력 전압으로 변환하며, 최고 95%의 효율을 제공한다. FX5545G108의 최대 정격 전류는 4A이며, 출력 전력은 15W, 그리고 셧다운 전류는 1μA이다.

이 컨버터는 FPGA, 마이크로프로세서, DSP, DDR-SDRAM과 같은 다양한 반도체 디바이스에서 POL(point of load) 애플리케이션의 입력을 조정 및 고정하는데 사용된다. 또는 DC 전압 레벨을 고정, 필터링, 리플 감소하는데 사용되거나 특정 저전압 레벨에서 배터리 전압 출력을 고정하는데 활용될 수 있다. 이 제품은 실질적으로 거의 모든 엔드 제품에서 활용할 수 있으며, 여기에는 앰프, VoIP 플랫폼, 라우터, 전문가 디지털 카메라, 휴대용 컴퓨터 및 배터리 백업 시스템 등이 포함된다.

싱글패키지 형태의 DC/DC 컨버터인 FunctionPAK 제품군에 포함된 다른 디바이스와 마찬가지로 FX5545G108은 외부 부품 필요 없이 완벽한 솔루션을 제공한다. 프로그래머블 PWM/PSM 제어를 통해 고효율을 달성하며, 컨버터는 풀로드(full load) 하에서 싱크로너스 정류 PWM 모드에서 동작하고 경부하 조건에서 외부적으로 제어되는 PSM(pulse-skipping mode)로 시프팅이 가능하다.

PSM 동작에 대한 100% 듀티 사이클 제어와 함께 이 컨버터는 포화 리니어 레귤레이터의 역할을 함으로써 단일셀 리튬이온 또는 3셀 NiCd 및 NiMH로부터 전력의 모든 비트를 추출할 수 있다. FunctionPAK 디바이스는 NiCd, NiMH, Li+ 등 여러 가지의 배터리 구성및 화학과 호환이 가능하다.

FunctionPAK 컨버터는 1, 2차 파워 MOSFET, 컨트롤러 IC, 최고 18개의 수동 부품을 하나의 패키지에서 조합 선택이 가능하다. 또한 이보다 더 팍팍한 디스크리트 레이아웃과 비교해도 보드 공간을 훨씬 적게 차지할 뿐만 아니라 최고 95%의 효율을 제공하는 것이 특징이다.

최고의 신뢰도를 제공할 수 있도록 FunctionPAK의 BGA 패키지를 채택했으며 –40C ~ +85C의 온도 범위에서 사용할 수 있다. 군용 온도 범위에서도 사용 가능하며, 충격에 강하고 내습성이 뛰어나다.

현재 FX5545G108컨버터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있다. 대량 주문 시 약 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

FunctionPAK은 Vishay Intertechnology의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword