Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

采用 20 端口 BGA 封装的 VISHAY 新型全面整合 FUNCTIONPAK® 转换器提供了每立方英寸570W的 业界高密度解决方案尺寸


Integrated Modules

Products mentioned:

FX5545G108
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚州,MALVERN—2005年1月27日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款全面整合的新型直流到直流降压转换器,该器件在面积为 0.58 英寸×0.48 英寸 [14.7 毫米× 12.2 毫米]、最大高度低至 0.126 英寸 [3.2 毫米] 的 20 端口表面贴装 BGA 封装中提供了高于每立方英寸570W的高功率密度。

新型 FX5545G108 FunctionPAK® 器件在此类小型封装中提供了最高的功率密度,它可将 2.5V~6V 输入电压转换成 0.9V~4.5V 的输出电压,且效率高达 95%。FX5545G108 的最大额定电流为 4A,额定输出功率为 15W,而关断电流为 1μA。

这种新型转换器旨在调节和稳定负载点 (POL) 应用到各种半导体器件(例如 FPGA 微处理器、DSP 及 DDR-SDRAM)中的输入功率。在各种终端产品中,包括放大器、VoIP 平台、路由器、专业数码相机、便携式计算机和电池备份系统,该器件还可用于稳定、过滤及减少纹波,转变直流电压电平,或以特定的低电压电平稳定电池电压输出。

如同 Vishay 全面整合的 FunctionPAK 单封装直流到直流转换器系列中的其它器件,FX5545G108无需外部组件便可提供全面的解决方案。当转换器在全负载下的同步整流 PWM 模式中运行并转换到轻负载条件下的外部受控脉冲省略模式 (PSM) 中,可编程的 PWM/PSM 控件可确保实现超高的效率。

凭借对 PSM 运行的 100% 占空比控制,该转换器非常类似于饱和的线性稳压器,可从单芯锂离子电池或三芯镍镉和镍氢电池组中提取全部电量,因此可提供最高的可能输出电压。FunctionPAK 器件可与各种电池配置和化学物质兼容,包括镍镉、镍氢和锂离子。

FunctionPAK 转换器在一个封装中将主从功率 MOSFET、控制器 IC 及 18 个无源组件进行了完美结合,从而使所占的板面空间远低于其它最紧密的分立布局,同时提供了 95% 的高效率。

为实现最高可靠性,FunctionPAK 采用的 BGA 封装温度符合 –40°C~+85°C 的整个温度范围,并且该封装符合军事工作温度、冲击等级和防潮规定。

目前,FX5545G108 转换器的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

FunctionPAK 为 Vishay Intertechnology 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword